Соединительные системы для электротранспортных средств

Ведущая роль в электромобильности

Ведущая роль в электромобильности

Внесите свой вклад в процесс внедрения современных средств передвижения с нашей штекерной зарядной системой.

Вставные системы зарядки от Phoenix Contact устанавливают стандарты процесса зарядки электрических транспортных средств. Так, при совместной работе с немецкими производителями автомобилей была разработана "Комбинированная система зарядки" для зарядки постоянным и переменным током.

Преимущества для вас

  • Единственный в своем роде ассортимент зарядных штекеров – тип 1, тип 2 и стандарт GB
  • Удобство применения – благодаря ручке эргономичной формы
  • Особая прочность и продолжительность эксплуатации благодаря высококачественным материалам и стабильной конструкции
  • Безопасность применения благодаря системе блокировки между зарядным штекером и средством передвижения

Штекерная зарядная система переменного тока – все типы из одних рук

Штекерная система перем. тока типа 2  

Штекерная зарядная система переменного тока типа 2

Phoenix Contact предлагает подходящую систему зарядки переменным током для использования во всем мире. Специальная концепция блокировки препятствует преждевременному или случайному извлечению штекера в процессе зарядки.

  • Тип 1 (США/Япония) – токи до 32 A и напряжения до 250 В
  • Тип 2 (Европа) – токи до 63 A и напряжения до 480 В
  • Стандарт GB (Китай) – токи до 32 A и напряжения до 440 В

Комбинированная штекерная зарядная система для быстрой зарядки

Вводы и выходные гнезда для электромобильности  

Штекерная зарядная система постоянного тока типа 2

Комбинированная зарядная система поддерживает зарядку электротранспортных средств постоянным и переменным током. Благодаря универсальной штекерной части входного разъема на транспортном средстве для зарядки переменным и постоянным током требуется всего одно гнездо.

Для зарядки переменным током в разъем вставляется соединитель переменного тока типа 2. Для быстрой зарядки в пути током до 200 А используется соединитель постоянного тока типа 2.

Штекерная система зарядки для грузовых автомобилей

Разъем пост. тока для грузовых автомобилей  

Система штекеров для электромобилей промышленного назначения

Наряду со стандартизированными штекерными системами для автомобилей Phoenix Contact предлагает также высокомощные разъемы для зарядки постоянным током сменных аккумуляторов до 400 А.

Зарядка постоянным током с концепцией замены аккумулятора превосходно подходит для грузовых автомобилей, транспортных средств городского и коммунального хозяйства, автопогрузчиков и автобусов.

Наблюдение и контроль

Устройство управления EV Charge Control  

Устройство управления процессом заряда EV Charge Control

При помощи устройства EV Charge Control можно надежно и в соответствии со стандартами заряжать электротранспортные средства. При этом используется гибкое устройство управления зарядом.

Энергоизмерительные устройства EMpro и преобразователи тока PACT обеспечивают постоянный обзор всех необходимых параметров зарядной инфраструктуры.

Хотите узнать больше?

Нажмите следующую кнопку и получите информацию по теме
Подсоединение устройств для передачи данных, сигналов и питания.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48