Свет обеспечивает в офисе и на производстве необходимую степень безопасности, концентрации и удобства. Качество освещения растет, а энергозатраты сводятся к минимуму. При этом речь уже не идет о включении и выключении освещения. Проектировщики, установщики и операторы светотехнического оборудования сталкиваются с необходимостью освещения отдельных участков и индивидуальной регулировки интенсивности света в зависимости от доступного дневного освещения или других факторов.
Эти новые задачи требуют автоматизации освещения. При этом следует учитывать различные внешние факторы, как производственные циклы и периоды производства, предписания по безопасности труда, дневное освещение, а также индивидуальные пожелания. Столь разные требования обусловливают необходимость в комплексном управлении светотехническими установками. Возрастающее давление цен при высокой гибкости требует новых концепций управления и проектов решений для светотехнических систем.
Phoenix Contact предлагает различные готовые к монтажу распределительные шкафы систем освещения, которые можно подключать незамедлительно. При помощи веб-браузера определяются все необходимые функции. Систему освещения можно подключить к любой системе управления или системам управления энергопотреблением посредством сети Ethernet.
Распределительные шкафы поставляются в исполнении для производственных цехов, офисных зданий, прилегающих территорий и аварийного освещения. Шкафы можно использовать по отдельности или в сочетании друг с другом без увеличения объема проектировочных работ.
Распределительные шкафы можно легко объединить в сеть или быстро настраивать переносом параметров. Таким образом можно реализовать комплексные функции световых групп, когда требуется задействовать несколько распределительных шкафов. Все, что нужно сделать, это подключить питание к шкафу, светильники или светоленты, при необходимости DALI, входные сигналы обычных выключателей или датчиков движения, возможные световые датчики и сеть Ethernet.
Light Control — стандартные и индивидуальные решения
Ядром решения является производительный модульный контроллер с готовой программой и интерфейсом веб-сервера для настройки параметров нужных функций.
Описание | Тип | Арт. № |
---|---|---|
Распределительный шкаф системы освещения цехов с 1-фазными отводами | CBL-LCC-TS-6-AN-1 | 2400326 |
Распределительный шкаф системы освещения цехов с DALI | CBL-LCC-TS-6-DALI-1 | 2403027 |
Распределительный шкаф системы освещения офисных зданий с 1-фазными отводами | CBL-LCC-TS-6-RB-1 | 2403030 |
Распределительный шкаф системы освещения офисных зданий с DALI | CBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1 | 2400310 |
Распределительный шкаф системы внешнего освещения с 1-фазными отводами | CBL-LCC-TS-6-AL-1 | 2403031 |
Распределительный шкаф системы эвакуационного освещения и спасательных знаков | CBL-LCC-TS-6-EN-1 | 2403033 |
Программа Light Control (SD-карта для ПЛК типа ILC 171 ETH-2TX) | SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL | 2400327 |
"$pageName" в