Лакирование

Лакирование

Безопасность благодаря резервированию

Резервирование на уровне сети, источника питания и контроллера гарантирует бесперебойность процессов лакирования.

Во многих областях процессы транспортировки, обработки и лакирования должны быть автоматизированы и протекать без перебоев. В ходе лакирования многочисленные материалы используются в самых различных условиях окружающей среды. Залогом качества и эффективного применения этих материалов является прозрачность данных и гибкие промышленные технологии связи.

Системы автоматизации Phoenix Contact обеспечивают возможность выполнения этих обширных задач вплоть до технологий производства.

Преимущества для вас

  • Надежные процессы благодаря гибких сетям передачи данных
  • Непрерывные процессы благодаря контроллерам, источникам питания и сетям с резервированием.
  • Оптимальная настройка параметров для качественного лакирования

Резервные сети

Резервные высокопроизводительные контроллеры  

Отказоустойчивость благодаря резервным контроллерам

В процессе высыхания отказоустойчивые системы автоматизации являются обязательным требованием. В качестве решения мы предлагаем системы управления с резервированием на базе высокопроизводительных контроллеров RFC 460R.

В случае сбоя одного контроллера второй контроллер незамедлительно берет на себя его функции. Таким образом система автоматизации вашей линии лакирования работает безотказно.

Резервные источники питания

Резервные источники питания  

Надежное энергоснабжение системы автоматизации

Кратковременные прерывания подачи питания на участки установки или отдельные ее компоненты могут привести к перебоям в процессе термической обработки.

Во избежание повреждения установки и изделия резервные источники питания обеспечивают надежное энергоснабжение компонентов автоматизации.

Взрывозащита

Искробезопасные модули ввода-вывода Ex i  

Модули ввода-вывода для применения во взрывоопасных областях

В процессе лакирования следует помнить об образовании взрывоопасной среды, обусловленной применяемыми веществами.

Phoenix Contact предлагает искробезопасные модули ввода-вывода Ex i, которые устанавливаются за клеммой питания. Для этого в вашем распоряжении большой выбор стандартных клемм ввода-вывода для использования во взрывоопасных областях до зоны 2.

Безопасность благодаря резервированию

Сбои на технологических участках линии лакирования также могут привести к повреждениям продукции и оборудования. В качестве решения мы предлагаем контроллер RFC 460R для резервирования на уровне сети, источника питания и контроллера.

Благодаря технологии AutoSync, разработанной Phoenix Contact, два контроллера RFC 460R автоматически производят конфигурацию и синхронизацию всех функций резервирования.

Топология: концепция резервирования в процессе лакирования

Концепция резервирования на уровне сети, источника питания и контроллера

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48