Услуги в области систем маркировки

Услуги в области систем маркировки

Сервисные услуги на заказ

В рамках наших услуг в области систем печати и нанесения маркировки мы предлагаем гибкие решения в соответствии с Вашим требованиями.

Вернуться к Сервис и поддержка

Категории

  • Монтаж и настройка
    Монтаж и настройка

    При вводе в эксплуатацию системы маркировки мы окажем поддержку и настроим все параметры в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.

  • Техническое обслуживание
    Обслуживание систем маркировки

    Путем регулярного профессионального обслуживания мы обеспечиваем постоянно безупречную работу системы маркировки.

  • Ремонт
    Ремонт систем маркировки

    В случае неполадки мы быстро и профессионально отремонтируем вашу систему маркировки.

  • Техническая поддержка
    Техническая поддержка

    У вас есть вопросы или вам нужна поддержка? Наша служба технической поддержки охотно поможет вам.

  • Устройства на прокат
    Устройства на прокат

    Во время ремонта и обслуживания, а также в качестве дополнения при наличии большого количества заказов. Благодаря нашим устройствам на прокат все заказы будут выполнены.

  • Пакет услуг
    Пакет услуг

    Воспользуйтесь преимуществами использования полного пакета услуг в области маркировки.

Система MARKING system предлагает разнообразные высококачественные изделия для создания Вашего индивидуального решения в сфере маркировки — комплексная, интуитивно понятная и полностью в соответствии с вашим требованиями.

Наряду с программным и аппаратным обеспечением для создания маркировки в нее также входят разнообразные услуги. В соответствии с Вашими требованиями и процессами мы предлагаем индивидуальные концепции услуг. Так мы поддерживаем бесперебойную работу Ваших процессов и упрощаем Вашу ежедневную работу.

Преимущества для вас

  • Бесперебойная эксплуатация благодаря профессиональному монтажу и обучению на месте
  • Ваши устройства всегда находятся в наилучшем состоянии благодаря регулярному обслуживанию
  • Стойкая концепция маркировки благодаря ремонтным услугам с использованием высококачественных оригинальных деталей
  • Надежная поддержка в любых вопросах благодаря нашей службе технической поддержки
  • Отсутствие времени простоя благодаря предоставлению заемных устройств во время ремонта и обслуживания, а также в качестве дополнения при наличии большого количества заказов
  • Отсутствие любых забот при использовании наших полных пакетов услуг

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48