Анализ/проверка

Процесс реализации требований Директивы по машинам  

Анализируя ваши процессы, мы открываем потенциал для их улучшения

Согласно законодательству вы должны иметь полную и исчерпывающую документацию, подтверждающую выполнение необходимых шагов, направленных на удовлетворение требований Директивы по ЭМС и низковольтному оборудованию.

На вашем предприятии уже установлен соответствующий процесс для этого?

Мы изучим положение дел и предоставим рекомендации по необходимым шагам для оптимизации.

Анализ соответствия согласно Директиве по ЭМС

При анализе соответствия европейской Директиве по ЭМС (EMV-RL) сначала мы представляем вам базовые сведения относительно формальных законодательных аспектов и соответствующих понятий. Мы объясним процедуру анализа на соответствие, включая формальные обязанности согласно EMV-RL. На следующим этапе в форме интервью мы проанализируем соответствие процессов основным требованиям, в том числе на примере конкретного оборудования (по желанию клиента). При этом основное внимание уделяется аспекту полноты необходимой документации. Далее мы резюмируем полученные результаты и предоставляем вам рекомендации относительно дальнейших действий. Вы получаете представление о том, имеются ли у вас все необходимые документы для анализа соответствия требованиям EMV-RL.

Описание Язык Состояние
CE Analysis EMC [PDF, 0,11 MB]
Основной анализ CE для системных интеграторов согласно Директиве по ЭМС
английский 12.10.2015

Проверка соответствия согласно Директиве по ЭМС

В рамках проверки сначала объясняются методы и процессы, используемые при оценке соответствия требованиям европейской Директивы по ЭМС применительно к электрическому оборудованию и стационарным установкам. Реализованные на предприятии действия отражаются в этом процессе в виде контрольного листа. В результате этой проверки производитель получает прозрачную схему функционирования всего процесса, а также всю техническую документацию, необходимую для достижения соответствия требованиям директивы. Таким образом, обеспечивается соответствие проектирования и изготовления продукции общепринятым техническим правилам. Вы получаете представление о том, представлена ли в полном объеме документация, которая используется для анализа соответствия требованиям EMV-RL, и сможете самостоятельно планировать необходимые действия для повышения степени готовности оборудования, а также своевременно обнаруживать и устранять помехи.

Описание Язык Состояние
CE Inspection EMC [PDF, 0,11 MB]
Подробная проверка CE для системной интеграции согласно Директиве по ЭМС
английский 12.10.2015

Анализ соответствия Директиве по низковольтному оборудованию

При анализе соответствия европейской Директивы ЕЭС по низковольтному оборудованию сначала мы представим вам базовые сведения относительно формальных законодательных аспектов и соответствующих понятий. Мы объясним процедуру анализа на соответствие, включая формальные обязанности согласно NSR. На следующем этапе в форме интервью мы проанализируем, насколько средства защиты электрического оборудования соответствуют основным требованиям, в том числе на примере конкретного электрического оборудования (по желанию клиента). Вы получаете представление о том, имеется ли у вас вся необходимая документация, используемая при анализе соответствия требованиям NSR.

Описание Язык Состояние
CE Analysis LVD [PDF, 0,11 MB]
Основной анализ CE для системных интеграторов согласно Директиве по низковольтному оборудованию
английский 12.10.2015

Проверка соответствия Директиве по низковольтному оборудованию

В рамках проверки сначала объясняются методы и процессы, используемые при оценке соответствия требованиям европейской Директивы по низковольтному оборудованию. Действия, которые реализованы на электрическом оборудовании, находят отражение в этом процессе в виде контрольного листа. В результате этой проверки производитель получает прозрачную схему функционирования всего процесса, а также всю техническую документацию, необходимую для достижения соответствия требованиям директивы. Вы получаете представление о том, имеется ли у вас вся необходимая документация, используемая при анализе соответствия требованиям NSR, и сможете самостоятельно планировать необходимые действия по оптимизации.

Описание Язык Состояние
CE Inspection LVD [PDF, 0,11 MB]
Подробная проверка CE для системных интеграторов согласно Директиве по низковольтному оборудованию
английский 12.10.2015

Отправить запрос на анализ/проверку

Подайте запрос на проведение индивидуального анализа или проверки соответствия Директиве по машинам. Мы с радостью обсудим с вами все детали.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany