Анализ/проверка

Профессиональная оценка для вашей безопасности

Процесс реализации требований Директивы по машинам  

Анализируя ваши процессы, мы открываем потенциал для их улучшения

Согласно законодательству вы должны иметь полную и исчерпывающую документацию, подтверждающую выполнение необходимых шагов в рамках всей деятельности от оценки рисков до валидации.

Налажен ли на вашем предприятии процесс, который регламентировал бы порядок реализации требований к безопасности машин?

Мы изучим положение дел и предоставим рекомендации по необходимым шагам для оптимизации.

Анализ соответствия согласно Директиве по машинам

При анализе соответствия Директиве по машинам 2006/42/ЕС сначала мы представим вам базовые сведения относительно формальных законодательных аспектов и соответствующих понятий. Мы объясним процедуры анализа на соответствие, включая формальные обязанности согласно Директиве по машинам.

На следующим этапе в форме интервью мы проанализируем соответствие процессов основным требованиям в общем случае или на примере конкретной машины. При этом основное внимание уделяется аспекту полноты необходимой документации.

Описание Язык Состояние
CE Analysis MD [PDF, 0,16 MB]
Основной анализ CE для производителей машин согласно Директиве по машинам
английский 12.10.2015

Проверка соответствия согласно Директиве по машинам

В рамках проверки машин сначала объясняются методы и процессы, используемые при оценке соответствия требованиям Директивы по машинам 2006/42/ЕС. Реализованные на машине действия отражаются в виде подробного контрольного листа. В результате этой проверки вы получаете прозрачную схему функционирования всего процесса, а также всю техническую документацию, необходимую для достижения соответствия требованиям директивы и, таким образом, безопасности машин.

Описание Язык Состояние
CE Inspection MD [PDF, 0,16 MB]
Подробная проверка CE для производителей машин согласно требованиям Директивы по машинам
английский 12.10.2015

Отправить запрос на анализ/проверку

Подайте запрос на проведение индивидуального анализа или проверки соответствия Директиве по машинам. Мы с радостью обсудим с вами все детали.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany