Решения под заказ

От идеи до подходящего решения

От идеи до подходящего решения

Мы поставляем именно то, что Вам нужно. Достаточно телефонного звонка или сообщения по электронной почте – и мы разрабатываем для Вас индивидуальное решение.

В нашем ассортименте нет подходящего изделия? Это не проблема! Сервисная команда компании Phoenix Contact ориентируется на Ваши требования: от кастомизации уже имеющихся изделий до разработки нового продукта. Шаг за шагом мы разработаем совместно с Вами индивидуальное решение.

Преимущества для Вас

  • Индивидуальная поддержка: одно контактное лицо на протяжении всех этапов проекта.
  • Готовность к любой ситуации в процессе применения благодаря высокогибким решениям.
  • Быстрая надежная реализация проектов любой сложности нашими опытными специалистами.
  • Поставка в установленные сроки благодаря точному планированию и контролю проекта.

Наше предложение

Необходимо внести незначительные изменение в уже имеющийся продукт, чтобы получить большую выгоду, или требуется совершенно новая концепция?

Высококвалифицированные специалисты «Центра решений компании Phoenix Contact» разработают решение, полностью соответсвующее Вашим требюованиям.

Просто воспользуйтесь нашими многогранными возможностями!

  • Клеммные колодки
  • Решения для корпусов
  • Кабель
  • Услуги по маркировке
  • Проверенные соединительные коробки, соответствующие требованиям CE, с защитой от перенапряжений
  • Штекерные разъемы, технологии подсоединения
    Примеры: нанесение надписей на полюса, специальные металлические поверхности (позолота), частичная сборка, для увеличения электрической прочности
  • Корпуса для электронных устройств
    Примеры: специальные отверстия, лазерная маркировка элементов управления
  • Маркировка клемм
    Пример: системы ввода-вывода
  • Устройства защиты от перенапряжений и фильтры
    Примеры: различные варианты по напряжению и схемам коммутации
  • Системы корпусов для электронных устройств
    Примеры: совершенно новая система корпусов с высокой модульностью
  • Разработка электронных систем
    Пример: схемы для различных функций, которые в сочетании с встраиваемым или монтажным корпусом можно устанавливать напрямую на DIN-рейки
  • Дополнительные функции
  • Программные компоненты

У Вас есть идея, но Вы еще пока точно не знаете, как ее реализовать? В течение всего срока службы Вашей установки Вы можете расчитывать на нашу поддержку.

  • Анализ состояния Ваших приложений и выработка необходимых мер для нового решения
    Пример: Retrofit
  • Консультирование при разработке спецификации
    Пример: Создание технического задания
  • Разработка концепций решений
    Пример: Функциональная безопасность
  • Передача новейших знаний при обучении и в мастерских
  • Испытания с управлением допусками
    Пример: Квалификация по стандарту KTA 3507

Документирование и контроль на каждом этапе

Ваше решение точно документируется и контролируется. В разработку и поставку включены следующие услуги:

  • Модели CAD
  • Чертежи
  • Образцы
  • Испытания
  • Поддержка разработки
  • Защита от перенапряжений и EMC
  • Макросы EPLAN

Мы заботимся о том, чтобы Вы получали полную информацию о каждом этапе реализации проекта.

Ваша связь напрямую с нами

У Вас есть конкретный запрос? Просто заполните онлайн-форму в любом разделе нашего сайта. Мы незамедлительно свяжемся с Вами для обсуждения проекта. Вы быстро получите содержательное предложение, а также первый эскизный проект.

Даже после завершения проекта мы всегда готовы оказать Вам комплексную поддержку.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Оптимизация процессов конструирования электрошкафов

Решения для эффективных процессов.