Технологии

Решения, которые воодушевляют

Решения, которые воодушевляют

Будьте в курсе событий: убедитесь сами в наших инновационных технологических решениях.

Категории

  • PROFICLOUD
    PROFICLOUD от Phoenix Contact

    PROFICLOUD - это профессиональные облачные решения для промышленности.

  • PROFINET
    PROFINET

    Система управления Ethernet в реальном времени — от специалистов в области промышленной связи

  • VHPready
    VHPready

    Узнайте, что представляет из себя стандарт VHPready и как вы можете создать виртуальную электростанцию вместе с Phoenix Contact.

  • Защита от перенапряжений
    Защита от перенапряжений

    Компания Phoenix Contact одной из первых начала разрабатывать устройства защиты от перенапряжений.

  • Защита устройств
    Автоматические защитные выключатели

    Защитные выключатели обеспечивают надежную защиту электрооборудования. Так отключаются только участки с наличием действительной перегрузки.

  • Источники питания и ИБП
    Источники питания и ИБП

    Компания Phoenix Contact Power Supplies GmbH в городе Падерборне является профессиональным центром создания технологий электропитания.

  • Монтаж на печатной плате
    Монтаж на печатной плате

    Получите информацию об областях применения различных типов монтажа, а также об их требованиях и преимуществах.

  • Промышленная маркировка
    Промышленная маркировка

    Стойкая и четкая маркировка всех важных компонентов, например клемм, проводов, кабелей и рабочих материалов.

  • Промышленные устройства беспроводной связи
    Промышленные устройства беспроводной связи

    Откройте для себя возможности промышленных систем радиосвязи для ваших приложений.

  • Релейная технология
    Релейная технология

    Инновационные решения в области реле.

  • Система контроля тока молнии
    Регистрация тока молнии

    Для заблаговременной регистрации и анализа ударов молний предлагается система измерения тока молнии LM-S. Вы узнаете, как работает данная система и в каких областях ее можно применять.

  • Технологии подсоединения
    Технологии подсоединения

    Наши технологии подсоединения разработаны для надежной передачи данных, сигналов и питания.

  • Технология ACB
    Технология ACB

    Резервные блоки питания в установках с высочайшими требованиями к безопасности заботятся о том, чтобы выход из строя одного блока питания не привел к простою всего оборудования.

  • Технология PLCnext
    Технология PLCnext

    Технология PLCnext является основой новой открытой платформы управления от Phoenix Contact.

  • Технология SFB
    Технология SFB

    Промышленные источники питания с технологией SFB обеспечивают селективную и экономичную защиту Ваших установок.

  • Технология гибридных пускателей электродвигателя
    Технология гибридных пускателей CONTACTRON

    Технология гибридных пускателей CONTACTRON Phoenix Contact представляет собой комбинацию из неизнашиваемых полупроводников с микропроцессорным управлением и надежной релейной техники.

  • Функциональная безопасность
    Функциональная безопасность

    Получите информацию об основных особенностях, стандартах и применении защитных устройств.

Тот, кто хочет занимать ведущую роль в технологическом плане, должен использовать актуальные тенденцияи и разработки. Для Phoenix Contact инновации - это перспективный мост в будущее. Мы предлагаем лучшие интерфейсы для соединения датчиков с управляющими устройствами. От классических соединительных клемм, машинных штекеров с защитой от попадания брызг воды и беспроводного Ethernet до надежных решений в управлении: инновации, которые делают больше, чем ожидается. Ознакомьтесь с обзором преимуществ, которые дает Вам применение наших технологий.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548