Информация о NFPA 79

Готовы к NFPA 79

Готовы к NFPA 79 (выпуск 2018)

Вниманию машиностроителей: Защита от перенапряжений является обязательной для машин и их частей в США. Приведите вашу машину в соответствие с новой версией NFPA 79 (2018).

Машиностроители и производители комплексного оборудования, экспортирующие и вводящие в эксплуатацию изделия на североамериканском рынке или в зоне его действия подвергаются действию местных законов и предписаний. Одним из важных специальных стандартов наряду с NEC является переработанный в 2018 стандарт NFPA 79.
Узнайте, какие обязательные требования для электрических машин по использованию устройств защиты от перенапряжения (SPD) вытекают из NFPA 79.

NFPA 79 (2018) — с нами на безопасной стороне

  • Соответствие NFPA 79 (2018) благодаря указанному в UL контрольному знаку на всех изделиях VAL-US
  • Нет превышения тока короткого замыкания благодаря высокой стойкости к короткому замыканию, составляющей 200 кА
  • Упрощенная приемка установки инспекторами, поскольку требования NFPA 79 (2018) выполняются
  • Универсальное применение изделий VAL-US в соответствии с требованиями NFPA 79 (2018)
  • Продукты можно приобрести, использовать и устанавливать в любой части Европы благодаря наличию маркировки CE
Вернуться вверх

Наши вопросы и ответы по теме NFPA 79 (2018) для вас

Стандарт NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) является американским документом для обеспечения безопасности промышленных машин из США. В нем описываются такие электрические и электронные темы, которые при неправильном исполнении могут привести к опасным состояниям в машине. К ним также относятся защита от сверхтока, разводка и круги безопасности, а новейшим дополнением стала защита от перенапряжения.
Стандарт NFPA 79 перерабатывается каждые 3 года. Актуальная версия выпущена в 2018.

Каждая машина перед вводом в эксплуатацию должна быть проверена и принята (approved) инспектором. При этой проверке, наряду с National Electrical Code (NEC – NFPA 70) используется также NFPA 79. Если инспектор считает, что машина не полностью соответствует стандарту, он может отказаться от принятия и, таким образом, сертификации NFPA 79. Тогда ввод машины в эксплуатацию запрещен.

Под действие данной директивы попадают все промышленные машины в США. Какая версия NFPA 79 действительна в соответствующем штате/регионе, зависит от действующей версии стандарта National Electrical Code в данном штате/регионе. Для применяемых в Hazardous Locations машин также действует NEC, статья 500 и далее.

Применяемые в промышленных машинах электрошкафы дополнительно к NEC и NFPA 79 должны еще и соответствовать стандарту UL 508A. Если в этих трех сводах правил описаны различные требования, то действительна строжайшая спецификация. Например, для защитных устройств от сверхтока действительно наиболее низкое значение.

Вернуться вверх

Защита персонала играет очень важную роль. Не допускается повреждение кругов защиты машины перенапряжением, таким образом избегаются опасные ситуации для работающего на машине персонала. Соображения в отношении дальнейшей эксплуатационной готовности машины после перенапряжения здесь не рассматриваются.

Согласно NEC (2017) и NFPA 79 (2018) оснащенные кругами безопасности промышленные машины должны иметь защиту от перенапряжения (Surge Protective Device, SPD) для блока питания. Блок питания должен обладать одобрением UL Listed в соответствии с UL 1449. Кроме того он должен обладать стойкостью к короткому замыканию (Short-Circuit Current Rating – SCCR) более высокой, чем ток короткого замыкания в месте установки.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений для блоков питания должны быть установлены как можно ближе к подводу питания. В зависимости от места машины в установке необходимо выбрать соответствующие типы SPD (см. NFPA 79 (2018), статья 7.8). Серия VAL-US упрощает это: Данные устройства имеют одобрение UL Listed типа 1 и могут использоваться в любом месте установки. При этом может быть необходимо учитывать защиту проводников от сверхтока.

NFPA 79 не требует наличия устройств защиты от перенапряжения для технологий передачи сигналов и данных. Но их можно встраивать в машины. Мы советуем использовать для этого устройство защиты от перенапряжения для коммуникационных интерфейсов машины, например, к системе управления.

Тексты обоих стандартов, как NEC так и NFPA 79, можно приобрести у National Fire Protection Association или бесплатно просмотреть. В наличии для приобретения как электронные, так и печатные варианты.

Американские типы сети

Американские формы сети, напряжения и их частота частично существенно отличаются от известных в Европе и имеют исторические корни. Промышленные машины чаще всего эксплуатируются в сетях типа 3-фазной звезды и треугольника. Но существуют и другие формы сети, самые распространенные из которых представлены ниже.

Вернуться вверх

Типы SPD согласно UL 1449

SPD подразделяются на различные типы. Эти типы указывают, в каком месте установки можно встраивать этот SPD . Это подразделение не указывает на производительность устройств или на их область применения в концепции молниезащиты. Это не оговаривается в указанных директивах и стандартах.

Вернуться вверх
КлассификацияОписание
SPD тип 1SPD тип 1 могут устанавливаться после трансформатора но до главного предохранителя или главного разъединителя установки.
SPD тип 2

SPD тип 2 должны устанавливаться после главного предохранителя или главного разъединителя установки.

SPD тип 3

SPD тип 3 должны соблюдать расстояние (= длина проводника) не менее 10 м к предшествующему устройству защиты от сверхтока или разъединителю.

Требования к изделиям

В нашем ассортименте в наличии изделия серии VAL-US для различных форм сети и напряжений. Они соответствуют требованиям NFPA 79, поскольку они с одной стороны имеют допуск UL Listed. С другой стороны, их можно применять универсально без дополнительных расчетов благодаря стойкости к короткому замыканию (SCCR) в 200 кА (согласно UL 1449 ed 4).

Вернуться вверх
3-фазная звезда - системное напряжение (фазы)Название (номер артикула)
3-фазная звезда277/480 В (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 В (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (1075896)
347/600 В (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 В (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
3-фазная звезда - системное напряжение (фазы)Название (номер артикула)
3-фазная звезда277/480 В (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277/480 В (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (
)
347/600 В (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347/600 В (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
Corner-grounded/ungrounded Delta - системное напряжениеНазвание (номер артикула)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 ВVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 ВVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
Corner-grounded/ungrounded Delta - системное напряжениеНазвание (номер артикула)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 ВVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 ВVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

Предохранители

Устройства защиты от перенапряжения, утвержденные согласно UL 1449 как тип 1 Listed, не требуют защиты от сверхтока (1). Но NEC предписывает защищать проводники от воздействия сверхтока. Поэтому может быть необходимо предусмотреть на проводниках к SPD устройства для защиты от перегрузок (Overcurrent Protection Device, OCPD) (2).

Интерпретация или толкование OCPD производится согласно NFPA 79 не только производителем используемого устройства, но и планировщиком установки, в данном случае - машиностроителем. Это касается также SPD. Метод интерпретации OCPD для устройств защиты от перенапряжения соответствует методу для любых других устройств. Но поскольку SPD не имеет тока нагрузки, указанные его производителем данные могут использоваться для подключения проводника. Они содержат как минимальные и максимальные сечения, так и допущенный материал проводника. На основании этих данных можно, как обычно при помощи соответствующих таблиц в NEC, рассчитать необходимое устройство защиты от перегрузок.

Вернуться вверх

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48