Назад к обзору

Конфигурируемые модули безопасности

Модульное расширение и всеохватывающая диагностика

PSR-TRISAFE

Наши модули безопасности PSR-TRISAFE объединяют функциональность и гибкость. Контролируйте различные функции безопасности Вашего оборудования при помощи всего лишь одного устройства.

PSR-TRISAFE-M можно в любое время расширить при помощи дополнительных конструктивных групп и таким образом индивидуально адаптировать. Для этого нужно просто соединить ведущий модуль с цифровыми модулями расширения.

Диагностические светодиоды показывают состояния всех входов и выходов. Кроме того, сигнальные выходы передают информацию о состояниях переключения, например, в сигнальные устройства.

Через соединитель полевой шины модуль безопасности обменивается данными с системой управления более высокого уровня. Благодаря этому можно удобно интегрировать функции безопасности в систему визуализации или удаленной диагностики.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548