Назад к обзору

Почему функциональная безопасность?

Для того чтобы исходящие от машин риски сокращались за счет функций обеспечения безопасности. Функциональная безопасность описывает технические защитные средства управления машиной, которые отвечают за корректное функционирование защиты персонала.

Требования к безопасности машин

Машина в соответствии с директивой ЕС о машинах и механизмах  

Машина в соответствии с директивой ЕС о машинах и механизмах

Для достижения функциональной безопасности необходимо принять определенные меры. С помощью оценки рисков Вы определяете тип и количество функций обеспечения безопасности. Требования к безопасности машин описаны методом 3 ступеней в Приложении 1 Директивы. В соответствии с ними необходимо принять следующие основные положения:

  • Конструктивные меры. При этом учитывается целевое применение и каждое разумное предвидимое ошибочное применение.
  • Технические защитные средства от рисков, которые нельзя сократить конструктивными методами. Сюда относятся меры для обеспечения функциональной безопасности.
  • Указательные меры. Указания для пользователя, инструкция по эксплуатации, специальное обучение и приработка, персональное защитное оборудование.

Данные требования Директивы должны выполняться всеми производителями машин.

Цель функциональной безопасности

Функциональная безопасность предотвращает ошибки, которые могут привести к опасным ситуациям на машине. При этом различают разные типы ошибок:

  • Систематические ошибки: человеческие ошибки при создании спецификации, конструировании и реализации функций безопасности.
  • Случайные ошибки: неполадки аппаратного обеспечения.
  • Ошибки с общей причиной: вызванные событием, например, перенапряжением, вследствие которого выходят из строя несколько блоков.

Количество ошибок данных типов можно уменьшить, принимая соответствующие организационные и/или технические меры. При этом необходимо учитывать все описанные в стандартах требования к функциональной безопасности систем. Жизненный цикл системы безопасности машин представляет возможный образ действия. На него ориентируется и Phoenix Contact, предоставляя свои услуги.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548