Назад к обзору

Технология SafetyBridge

Технология SafetyBridge является независимым от сети и устройств управления решением для обеспечения безопасности. При помощи данной технологии сигналы безопасности могут передаваться и обрабатываться в стандартных сетях автоматизации. И все это без использования управляющего устройства безопасности. Благодаря особенностям используемого протокола SafetyBridge данная технология может использоваться в различных системах полевой шины и сертифицирована для применения в следующих сетях: INTERBUS, Profibus, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP и sercos.

Принцип функционирования технологии SafetyBridge

При помощи технологии SafetyBridge безопасные модули ввода обмениваются пакетами направленных на обеспечение безопасности данных с модулем вывода вне зависимости от используемой сети и устройств управления.

Модули ввода и вывода при этом могут быть распределены по сети в любом порядке.

Схематическое отображение технологии SafetyBridge

Поток безопасных сигналов

Интеллектуальный модуль выхода, называемый также логическим модулем, может напрямую обрабатывать настроенные функции безопасности, например Аварийный останов.

Протокол SafetyBridge обеспечивает передачу данных по сети. Он используется и контролируется интеллектуальным логическим модулем безопасности.

Стандартный контроллер

Схематическое изображение стандартного устройства управления  

Стандартный контроллер только копирует данные и используется в качестве средства транспортировки.

Стандартный контроллер должен лишь двунаправленно копировать стандартные данные ввода-вывода между модулями ввода и вывода. Входные и выходные сигналы модулей SafetyBridge при этом в любое время доступны для стандартного устройства управления, поскольку они передаются в открытом виде.

Используемая сеть и контроллеры не берут на себя задач по обеспечению безопасности, при применении данной технологии они используются только в качестве средства передачи. Это означает, что пакеты данных для обеспечения безопасности хотя и копируются контроллером, но не распознаются им в качестве данных Safety и не могут обрабатываться. Все функции обеспечения безопасности берут на себя модули SafetyBridge.

Настройка параметров безопасных каналов входа и выхода и создание логики безопасности производится при помощи ПО SAFECONF.

Протокол SafetyBridge

Протокол SafetyBridge накладывается на соответствующий шинный протокол и обеспечивает защиту связи между модулями SafetyBridge.

Он содержит меры обеспечения безопасности важных данных. Данный протокол вскрывает следующие ошибки:

  • повторение сообщений
  • потеря сообщений
  • добавление сообщений
  • неправильная последовательность сообщений
  • уничтожение сообщений
  • задержка сообщений

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548