Phoenix Contact Competence Center

Phoenix Contact Competence Center

Услуги от профессионалов

Мы окажем разностороннюю поддержку при реализации ваших приложений PROFINET.

Не важно, для решения какой задачи вы хотите использовать PROFINET: наши специалисты всегда готовы предложить свой опыт к вашим услугам. Аккредитованный центр PROFINET Competence Center компании Phoenix Contact окажет поддержку, начиная с разработки проекта и заканчивая модернизацией установки, даже вне зависимости от производителя – от отдельных компонентов до комплектной системы.

Эксперты объединяют свои знания

Сертификат PROFINET Competence Center  

Компетентная поддержка от аккредитованного центра PROFINET Competence Center

Для оптимальной поддержки центр Competence Center предоставляет следующие знания:

  • Phoenix Contact Software в качестве поставщика технологий
  • Phoenix Contact в качестве специалиста в технологиях автоматизации
  • Phoenix Testlab в качестве независимой испытательной лаборатории и сертификационного учреждения

Центр Phoenix Contact Competence Center аккредитован организацией пользователей Profibus в качестве центра PROFINET Competence Center (PICC).

Разносторонняя поддержка в течение всего жизненного цикла

Производители приборов, продавцы и пользователи решений автоматизации получают доступ к нашим услугам в любой фазе жизненного цикла устройств, компонентов и систем.

Центр Phoenix Contact Competence Center является поставщиком услуг, начиная с разработки первой концепции компонента и заканчивая модернизацией существующей установки. Таким образом вы можете воспользоваться опытом ведущего производителя систем автоматизации при разработке и применении.

Разработка

Phoenix Contact Software оказывает поддержку производителям устройств и создателям решений PROFINET в ходе этапа разработки, поставляя специализированную продукцию и услуги. Для различных типов устройств PROFINET в наличии есть соответствующие технологические компоненты.

Интеграция или перенос производится на основании ваших требований. При этом возможно проведение специфической адаптации или расширений.

Сертификация и тест на единообразие

Phoenix Testlab

Независимый поставщик услуг тестирования и сертификации

Phoenix Testlab проводит сертификацию готовых к серийному производству конечных продуктов, а также контроль во время разработки. Это позволяет своевременно распознать возможные проблемы с устройством и устранить их еще на этапе разработки.

Производитель устройства решает, какие функции проходят проверку в какое время. После успешного тестирования заказчик получает официальный отчет о проведенном испытании и может подать запрос на получение сертификата для своего устройства в организацию пользователей PROFINET (PNO). PNO выдает сертификаты на три года.

Услуги для пользователей

Phoenix Contact концентрирует свои услуги на создание подходящего решения использования продукции PROFINET. При этом важными являются следующие этапы:

  • Проектирование
  • Ввод в эксплуатацию
  • Услуги
  • Модернизации установок
  • Курсы

Центр Phoenix Contact Competence Center является одним из трех международных учебных центров PROFINET в Германии. Это значит, здесь проходят обучение на сертифицированного специалиста по монтажу и инженера PROFINET.

Кроме этого, мы можем выдавать аккредитацию на организацию учебного центра PROFINET. Так Вы можете использовать сертифицированных инструкторов для самостоятельного обучения технического и обслуживающего персонала.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги