Назад к обзору

Визуализация

Визуализация

Визуализация и программирование в одном инструменте

В автоматизированных решениях ПО для визуализации является связующим звеном между аппаратным обеспечением и пользователем. Увеличивающееся давление конкуренции требует создания отличительных характеристик – оптимальный интерфейс обслуживания является визитной карточкой установки и, таким образом, важным критерием отличия.

PLCnext Engineer - это не только ПО для программирования, но и оптимальный инструмент для создания современной визуализации. Данная идея встроенной платформы имеет несколько преимуществ: известные из программирования концепции обслуживания облегчают начало работы, отпадает необходимость в дополнительных внешних программных инструментах, а программирование и визуализация надежно работают вместе, поскольку они оптимально объединены.

PLCnext Engineer дает возможность создавать визуализацию на базе веб, благодаря открытым
стандартам HTML5 и JavaScript:

  • Масштабируемость и адаптируемость – каждое устройство с веб-браузером может использоваться в качестве клиента HMI без дополнительного ПО.
  • Экономия ресурсов – производительность контроллера используется для решения основных задач.
  • Сокращение времени на разработку – повторное использование образцов визуализации, подготовленных объектов, а также собственных созданных символов.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

PLCnext Technology: открытая и перспективная технология

PLCnext Technology обеспечит соответствие всем требованиям из мира интернета вещей