Пайка THR

Сквозной печатный монтаж пайкой (THR) комбинирует особо стабильные механически паяные соединения сквозного монтажа с эффективным технологическим процессом поверхностного монтажа с возможностью автоматизации.

Преимущества для вас

  • Воспроизводимое высокое качество процесса благодаря высокой степени автоматизации
  • Технология сквозного монтажа гарантирует высокую механическую стабильность подключаемых компонентов
  • Высокая эффективность процесса благодаря обработке компонентов THR и SMD одним методом

Основные данные

При способе монтажа THR на используемые отверстия печатной платы при помощи шаблонов наносится паяльная паста из флюсующей добавки и шариков припоя. В редких случаях предоставляется дополнительный припой в виде фасонных деталей или через автоматический дозатор.

В заключение монтируемые элементы вставляются в заполненные паяльной пастой отверстия (штырь в пасте). Поскольку паяльная паста содержит смолу, стекающую только при температуре выше +100 °C, вязкая паяльная паста остается на поверхности штифтов вплоть до пайки и не стекает каплями.

Четыре шага пайки THR

Принцип "Штырь в пасте"

Чтобы избежать механические повреждения вследствие различных коэффициентов расширения отдельных компонентов, весь блок медленно нагревается приблизительно на +150 °C. Затем весь блок быстро доводится до специфической температуры выше температуры плавления припоя. Только затем происходит сам процесс пайки при температуре до +260 °C в течение до 40 секунд.

Припой плавится, вследствие капиллярного эффекта втягивается в отверстия вдоль штифтов и полностью заполняет их. При последующем охлаждении всей структурной группы создаются надежные и долговечные соединения между поверхностями припаянных штифтов и металлизированными отверстиями в печатной плате.

Основные требования к компонентам THR и их обработке описываются в следующем стандарте:

  • МЭК 61760-3: Технология поверхностного монтажа – Часть 3: Стандартный метод спецификации компонентов для сквозного монтажа пайкой (THR)

Найдите подходящее решение быстро

По следующей ссылке вы найдете все разъемы печатных плат для пайки THR.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48