Монтаж на печатной плате

Монтаж на печатной плате

Всегда подходящее решение

С нашими технологиями подключения на печатную плату вы имеете свободный выбор подходящего типа монтажа.

Вернуться к Технологии

Категории

  • Пайка волной припоя
    Пайка волной припоя

    Пайка волной припоя - это способ пайки, при котором смонтированные электронные или присоединительные элементы паяются после установки вручную или посредством монтажного автоматического устройства на печатную плату.

  • Пайка THR
    Пайка THR

    Сквозной печатный монтаж пайкой (THR) комбинирует особо стабильные механически паяные соединения сквозного монтажа с эффективным технологическим процессом поверхностного монтажа с возможностью автоматизации.

  • Пайка SMT
    Пайка SMT

    Монтируемые на поверхность элементы припаиваются на верхнюю или нижнюю сторону печатной платы напрямую при помощи пригодной для пайки контактной поверхности.

  • Запрессовка
    Запрессовка

    Монтаж без пайки? Технология запрессовки делает это возможным. Простота монтажа и высокая прочность соединения характерны для данного типа монтажа.

  • Непосредственное подсоединение
    Непосредственное подсоединение

    Непосредственное подключение штекерного соединителя к печатной плате – как это функционирует? Просто надвинуть штекерный соединитель на двусторонние контактные площадки на печатной плате – готово.

  • Технология прямого подключения SKEDD
    Технология прямого подключения SKEDD

    SKEDD — это инновационная технология монтажа, позволяющая соединять штекерные разъемы непосредственно с печатной платой через сквозные металлизированные отверстия.

Серия изделий для монтажа на печатную плату подходит для монтажа вручную так же, как и для наполовину или полностью автоматизированных процессов изготовления. Получите информацию об областях применения различных типов монтажа, а также об их требованиях и преимуществах.

Преимущества для вас

  • Высокая гибкость при выборе технологии монтажа
  • Высокая надежность благодаря сертификатам DIN/МЭК
  • Компетентная помощь в разработке со стороны специалистов и онлайн-инструментов
  • Индивидуальный дизайн продукции, адаптация вариантов и разработок к требованиям клиента
  • Профессиональные обучающие курсы об использовании клемм для печатных плат и штекерных соединителей в автоматизированных процессах пайки

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Referrer: https://www.google.co.jp/