Trusted Wireless 2.0

Просто и эффективно преодолевать большие расстояния

Логотип Trusted Wireless 2.0

Trusted Wireless 2.0: промышленная технология радиосвязи

Собственная технология радиосвязи Trusted Wireless 2.0 разработана компанией Phoenix Contact специально для применения в промышленных условиях. Она особенно хорошо подходит для беспроводной ретрансляции данных датчиков и исполнительных элементов, а также передачи небольших и средних пакетов данных в протяженных установках. В условиях свободной видимости дальность передачи между двумя беспроводными устройствами может составлять от нескольких сотен метров до нескольких километров.

Trusted Wireless 2.0 заполняет пробелы между WirelessHART в качестве специальной технологии для сенсорных сетей и технологией высокоскоростной передачи данных Wireless LAN.

Для оптимальной адаптации к соответствующим требованиям приложения используются различные способы установки. Технология применяется в промышленной системе радиосвязи Radioline от Phoenix Contact.

Характеристики

Trusted Wireless 2.0 использует так называемую технологию FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum - расширенный спектр со скачкообразной сменой частоты). Технология использует до 127 каналов из общего спектра частотного диапазона, скачкообразный переход на которые осуществляет в псевдо-случайном порядке. За счет это повышается степень надежности связи.

Кроме того, технология Trusted Wireless 2.0 обеспечивает высокий уровень менеджмента совместимости различных беспроводных систем. Использование разных РЧ-полос позволяет без каких-либо проблем параллельно эксплуатировать несколько систем Trusted Wireless 2.0. Также имеется возможность целенаправленного глушения определенных каналов (Black Listing (занесение в черный список)), например, для параллельного использования систем WLAN без ограничения мощности.

В проприетарной технологии Trusted Wireless 2.0 отсутствует открытый доступ к протоколу, что обеспечивает великолепную защиту технологии от внешних вмешательств. Кроме того, интегрированы дополнительные механизмы обеспечения безопасности: 128-битное шифрование данных исключает возможность прочтения пакетов данных в случае теоретического перехвата. Функция проверки целостности используется для проверки подлинности отправителя и отклоняет измененные сообщения.

Стены и другие препятствия на пути радиоволн ослабляют сигнал. Чем выше частота, тем больше ослабление, это означает, что сигнал 2,4 ГГц ослабляется сильнее, чем сигнал 868 МГц или 900 МГц.

Благодаря более высокой излучаемой мощности при частоте 868/900 МГц можно преодолевать существенно большие дистанции, чем при частоте 2,4 ГГц. На частоте 2,4 ГГц время передачи меньше и объем данных выше, чем на частоте 868 МГц или 900 МГц. С одной стороны, на полосе частот 2,4 ГГц в наличии намного больше рабочих частот, с другой стороны - возможна беспроводная передача большего количества данных. Более того, на частоте 2,4 ГГц нет необходимости в соблюдении урегулированного законом срока эксплуатации (Duty Cycle) в отличие от полосы частот 868 МГц.

Система радиосвязи Radioline производства Phoenix Contact включает радиомодули для 868 МГц (Европа, Южная Африка), 900 МГц (Северная и Южная Америка), а также 2,4 ГГц (по всему миру).

Децентрализованная система управления сетью

Децентрализованная система управления сетью в зоне родительского и дочернего элемента  

Децентрализованная система управления сетью в зоне родительского и дочернего элемента

В таких технологиях, как WirelessHART или Zigbee, используется концепция централизованного управления сетью. Это обозначает, что все сообщения проходят через центральное ведущее устройств, что значительно повышает трафик данных в сети радиосвязи.

В системе Trusted Wireless 2.0 используется метод децентрализованного управления. Для этого в беспроводной сети создаются родительско-дочерние отношения, где вышестоящий модуль выполняет функцию родительского элемента, а подсоединенные к нему модули выступают в роли дочерних элементов.

Весь процесс управления сетью происходит в зоне родительского и дочернего элемента и не требует использования центральной системы управления. Это сокращает трафик сообщений во всей сети и повышает скорость обмена данными.

Гибкие возможности адаптации

Система Trusted Wireless 2.0 предусматривает возможность настройки скорости передачи данных для повышения чувствительности приемника. Более низкая скорость передачи позволяет покрывать значительно большие расстояния, нежели на высокой скорости. Таким образом, пользователь может устанавливать задавать соответствующие параметры в зависимости от приложения и требуемой дальности передачи.

Система радиосвязи Radioline от Phoenix Contact дает возможность простого и гибкого построения соединений точка-точка, звездообразных или ячеистых сетей и передает как сигналы ввода-вывода, так и последовательные данные. Встроенные интерфейсы RS-232 и RS-485 обеспечивают возможность прямого беспроводного подсоединения модулей ввода-вывода Radioline к контроллеру через протокол Modbus.

Примеры применения

Trusted Wireless 2.0 или система радиосвязи Radioline разработаны специально для применения в промышленности для передачи последовательных данных управления или аналоговых/цифровых сигналов ввода-вывода. Данная комбинация превосходно подходит для применения в протяженных установках и сетях в областях водоснабжение и канализация или в технологическом оборудовании и производственных процессах.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги