Водопроводная станция объединения целевого назначения в области Зеебах: экономия времени и денег

Беспроводное подсоединение подстанций к центральному пульту управления при помощи системы радиосвязи Radioline

Табличка водопроводной станции  

Табличка водопроводной станции

Водопроводная станция целевого объединения коммуны Зеебах для связи между различными подстанциями использует промышленную технологию радиосвязи.

В рамках снабжения питьевой водой части сети удаленного обслуживания были снабжены новыми системами радиосвязи Radioline от Phoenix Contact.

Применение

Целевое объединение коммуны Зеебах поставляет питьевую воду из водопроводных станций Остхофен, Бехтхайм-Вест и Мёльсхайм в широко разветвленную сеть протяженностью около 500 километров. От главной насосной станции в Остхофене подача воды производится через водосборники, 21 резервуар для воды, а также соответствующие насосные станции в Бехтхайм-Вест, Гундхайме и Дальсхайме.

В процессе постоянной автоматизации водопроводных станций были созданы электрические соединения со всеми резервуарами и насосными станциями на обслуживаемой территории. При этом наряду с кабельными соединениями речь идет и о беспроводных соединениях, реализованных при помощи систем радиосвязи от Phoenix Contact.

Было необходимо подсоединить к сети удаленного управления дополнительные насосные станции и напорные баки. Данные станции находятся среди виноградников и располагаются на расстоянии в несколько километров друг от друга. Поэтому прокладка кабелей обошлась бы дорого, а частично была невозможна.

Решение

Система радиосвязи Radioline  

Система радиосвязи Radioline с модулями расширения ввода-вывода

Исходя из положительного опыта, приобретенного целевым объединением коммуны Зеебах благодаря технологиям радиосвязи от Phoenix Contact, ответственные лица решили использовать систему Radioline в качестве основы для технологии Trusted Wireless 2.0.

Простой монтаж и модульная конструкция радиостанций соответствовали требованиям приложения, поскольку система радиосвязи может передавать как сигналы ввода-вывода, так и последовательные данные, и гибко расширяется.

Станция снижения давления с радиосоединением  

На станции снижения давления сигналы давления и уведомления о неисправностях передаются по сети радиосвязи

Простота конфигурирования без ПО

Насосная станция Бехтхайм-Вест, а также напорные резервуары Хэслох и Диттельсхайм расположены среди виноградников. Здесь необходимо было по сети радиосвязи преодолеть дистанции между отдельными сооружениями до 2,5 км, а также заменить неисправное кабельное соединение. Кроме того, нужно было наладить связь с расположенной на расстоянии около 1,5 км от сооружений в Хэслох разгрузочной станцией.

«Конфигурирование модулей радиосвязи и соответствующих цифровых и аналоговых модулей ввода-вывода было произведено без проблем», — сообщает Герман-Йозеф Хофмайстер (Herman-Josef Hofmeister), говоря о том, что система Radioline не требует дополнительного ПО для передачи сигналов ввода-вывода. Ввод в эксплуатацию радиосоединения, как и установление связи с модулями расширения ввода-вывода, производится при помощи накатанных роликов, находящихся на передней панели устройства.

Надежное преодоление расстояний до пяти километров

Насосная станция в Дальсхайме  

Насосная станция в Дальсхайме оснащена несколькими радиосистемами

Кроме того, необходимо было наладить радиосвязь на расстоянии около 4,5 км между Монсхаймом и Дальсхаймом для интеграции в сеть двух новых напорных резервуаров.

Усиливающие радиосигнал параболические направленные антенны дают возможность преодолеть это большое расстояние. Через радиосвязь посылаются последовательные данные для соединения встроенных контроллеров друг с другом. Сооружение в Дальсхайме подсоединяет напорные резервуары к центральному пульту управления в Остхофене.

Заключение

Германн-Йозеф Хофмайстер  

Мастер-электрик Германн-Йозеф Хофмайстер в водопроводной станции Остхофен

«Благодаря использованию системы радиосвязи Radioline целевое объединение коммуны Зеебах сэкономило время и средства», — говорит Херманн-Йозеф Хофмайстер в заключение. «Установка двух модулей радиосвязи стоит примерно столько же, сколько заказ экскаватора, причем проведение земляных работ не учитывается».

На основе многолетнего положительного опыта работы с технологией Trusted-Wireless целевое объединение коммуны Зеебах и в дальнейшем будет использовать системы радиосвязи от Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48