Промышленные сети Bluetooth для производительных упаковочных машин

Система радиосвязи Bluetooth для беспроводной связи между устройством управления и вращающимися частями машины

Упаковочная машина Octopus  

Надежная связь с подвижными частями машины (источник: Oy M. Haloila Ab)

Фирма Oy M. Haloila Ab является ведущим во всем мире производителем машин для упаковки поддонов и частью международной промышленной группы Signode. Самая известная марка финской компании — упаковочная машина «Octopus».

Эта модульная машина для упаковки поддонов является первой в мире упаковочной машиной с вращающейся кольцевой конструкцией для гибкой адаптации к требованиям заказчиков в отношении емкости производства, защиты при транспортировке и стабильности.

Системы радиосвязи Bluetooth от Phoenix Contact представляют собой надежные в эксплуатации и долговечные решения для передачи данных между центральным устройством управления и вращающимися частями машины.

Применение

Поддоны устанавливаются в упаковочную машину при помощи транспортной техники. Вращающиеся кольцо крутится вокруг поддона и обматывает его упаковочной пленкой. Затем пленка склеивается и поддон выдается из машины.

Для управления машиной для упаковки поддонов необходим обмен данными между контроллером в центральном шкафу управления на машине и сервоприводами, находящимися во вращающихся частях машины. Передача данных производится через PROFINET или EtherNet/IP. Передача при помощи контактного провода при Ethernet достигает своих пределов.

Решение

Модуль Bluetooth EPA производства Phoenix Contact  

Надежная связь с Industrial Bluetooth: FL BT EPA от Phoenix Contact

Для обеспечения надежной связи между центральным контроллером и подвижными частями машины без износа вместо контактного провода применяется технология промышленной связи Industrial Bluetooth от Phoenix Contact.

Модули Bluetooth EPA были разработаны специально для передачи управляющих данных. Прочные модули обладают классом защиты IP65 и пригодны для использования в неблагоприятных промышленных условиях. Система, оснащенная специальной встроенной антенной, просто и надежно передает такие протоколы автоматизации, как PROFINET и EtherNet/IP™ при помощи радиосвязи.

Bluetooth является в данном случае подходящей технологией радиосвязи, так как благодаря методу частотной манипуляции и занесению каналов WLAN в черный список обеспечивается параллельная эксплуатация без помех с существующими сетями WLAN на полосе частот 2,4 ГГц.

Заключение

Благодаря использованию решения с Industrial Bluetooth от Phoenix Contact, по мнению главного инженера Haloila Янне Коскела (Janne Koskela), повышается надежность машины и сокращаются затраты на обслуживание.

«Раньше конструкция машин Octopus действительно ограничивала возможность передачи данных между сервоприводами системы управления и сервоприводами подвижных частей. Решение с радиосвязью расширяет возможности и улучшает надежность. Мы довольны как изделиями, так и мотивацией и способностями Phoenix Contact в обслуживании», — благодарит Коскела.

Кроме того, FL BT EPA отличился простотой ввода в эксплуатацию. Благодаря хорошему опыту, полученному с прогрессивным неизнашивающимся решением, FL BT EPA, по словами Янне Коскела, будет интегрирован во все упаковочные машины серии Octopus.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48