Электростанция RWE Westfalen: стабильная радиосвязь на природе

Система радиосвязи Radioline для экономного подсоединения удаленных точек измерения

Градирня электростанции RWE Westfalen в Хамм-Уэнтроп

Градирня электростанции RWE Westfalen в Хамм-Уэнтроп

В протяженных промышленных установках часто необходимо передавать данные от удаленных внешних станций на центральный пульт управления.

Электростанция RWE-Großkraftwerk Westfalen использует для этого промышленную систему радиосвязи Radioline от Phoenix Contact. Так документируемые измеренные значения просто и экономично передаются в центральную систему управления.

Применение

RWE относится к самым большим производителям электроэнергии в Германии. Одна из многочисленных электростанций RWE находится в Липпе-Ауэ к востоку от городского района Хамм-Уэнтроп.

В рамках процесса охлаждения из прилегающей реки Липпе забирается вода для уравновешивания потерь при испарении в процессе теплоотвода в градирнях. Кроме того, часть воды из градирен, а также очищенные сточные воды из установки для удаления серы из дымовых газов (REA), подаются в Липпе. Поэтому оператор электростанции должен документировать приток и отток охлаждающей воды в виде измерений уровня наполнения и температуры для предоставления этих данных в соответствующие ведомства.

Для решения этой задачи ответственные лица стояли перед задачей по подключению к центральной системе управления для регистрации и архивирования измеренных значений установленных вне электростанции Westfalen точек измерения температуры и уровня. Наряду с коммуникационным подсоединением расположенного на удалении от центрального здания оборудования необходимо было обеспечить питанием установленные в основном в автономных станциях измерительные устройства и оборудование для передачи энергии.

Решение

Точки измерения уровня и температуры на Липпе

Точки измерения уровня и температуры на Липпе с автономной подачей энергии

Автономное энергоснабжение посредством фотогальванической установки

Поскольку прокладка кабелей представляет собой трудоемкую и затратную задачу, ответственные лица RWE решили использовать беспроводное подсоединение станций при помощи системы радиосвязи Radioline от Phoenix Contact.

Расположенные в двух точках измерения в реке датчики температуры и компоненты радиосвязи получают необходимое питание от автономной фотогальванической установки производства Phoenix Contact, точно рассчитанной на потребляемую мощность.

Распределительная коробка с модулями радиосвязи Radioline

Модули радиосвязи Radioline передают сигналы на удаленную станцию

Надежная передача сигналов на большие расстояния

Точки измерения должны передавать сигналы на расстояние до 1 000 метров до здания электростанции для подсоединения к системе управления. Между антеннами, расположенными на точках измерения и на крыше здания, находится поле со свободной видимостью.

Система Radioline поддерживает построение самовосстанавливающейся ячеистой сети, в которой каждое беспроводное устройство работает как повторитель и может передавать данные другим участникам сети. При возникновении помех на прямом пути связи система радиосвязи автоматически ищет альтернативное соединение через другой работающий в сети модуль Radioline.

Радиомодули семейства изделий Radioline основываются на разработанной Phoenix Contact технологии беспроводной связи Trusted-Wireless версии 2.0. Метод, работающий в не требующей лицензирования полосе частот 2,4 ГГц, отличается стабильностью и надежностью, а также возможностью применения на больших расстояниях, при свободной видимости до нескольких километров. Электростанция использует надежное решение для передачи данных, пригодное для применения в промышленной среде.

Описание функции отображения ввода-вывода

Простое распределение сигналов ввода-вывода путем отображения ввода-вывода

Простота монтажа и ввода в эксплуатацию системы радиосвязи

Являясь многолетним поставщиком RWE, расположенная в Бергхайме фирма PBE Esser GmbH взяла на себя монтаж и ввод в эксплуатацию подготовленных компонентов. Он оказался простым, как для системы Radioline, так и для фотогальванической установки. Удаленные точки измерения теперь передают системе управления аналоговые сигналы температуры и уровня, а также цифровые сообщения о неисправностях.

Так система радиосвязи стала экономной заменой кабельным соединениям для передачи сигналов ввода-вывода. Через так называемую схему расположения вводов-выводов данные распределяются в сети радиосвязи без использования ПО, просто при вращении белого накатанного ролика. Для соединения модулей ввода и вывода между собой пользователь просто должен настроить на обоих модулях один и тот же адрес ввода-вывода — например, 23 — так он «протягивает» беспроводной кабель между двумя станциями.

Заключение

Благодаря использованию системы радиосвязи Radioline и независимому электроснабжению при помощи фотогальванической установки ответственные лица электростанции Westfalen сэкономили время и денежные средства. Ведь для передачи требующихся для документирования значений температуры и уровня с расположенных на Липпе удаленных станций измерения не нужно было прокладывать кабели.

При помощи простого в использовании, гибкого и прочного решения можно и в будущем быстро и без проблем подсоединять к системе управления внешние станции.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48