Между антеннами беспроводных устройств, особенно при больших расстояниях, должна иметься зрительная связь. Для обеспечения отсутствия предметов в ближней зоне может быть необходимо устанавливать антенну на высоте в несколько метров. В данной области не должно находится никаких других препятствий.
Радиус зоны Френеля соответствует рекомендуемой высоте установки антенны. Он зависит от радиочастоты и расстояния между антеннами.
Линия радиосвязи работает, даже если в зоне Френеля (ближней зоне) находятся препятствия (дом, дерево и т.п.). При этом все зависит от того, как далеко и в каком количестве данные препятствия встречаются внутри данной зоны.
В данном случае рекомендуется проводить тестовые измерения. Внутри зданий, в классической среде автоматизации в наличии отражения, которые не встречаются вне помещений. Они способствуют соединениям радиосвязи, даже если они находятся в зоне Френеля.
Дистанция радиолинии (d) | Высота антенны (r) 868/900 МГц | Высота антенны (r) 2,4 ГГц | Высота антенны (r) 5 ГГц |
---|---|---|---|
200 м | 4 м | 2,5 м | 1,5 м |
500 м | 6,5 м | 4 м | 2,5 м |
1 000 м | 9 м | 5,5 м | 4 м |
2 000 м | 13 м | 8 м | 5,5 м |
4 000 м | 18,5 м | 11 м | 8 м |
10 000 м | 29 м | - | - |
20 000 м | 41,5 м | - | - |
30 000 м | 50 м (только 900 МГц) | - | - |
В таблице показывается радиус зоны Френеля в зависимости от частоты и расстояния. Отсюда выводится монтажная высота беспроводных устройств или антенн.
"$pageName" в