Антенные технологии

Антенные технологии

Прием в любое время

Больше мощности с подходящей антенной технологией.

Вернуться к Промышленные устройства беспроводной связи

Категории

На мощность радиоустановки существенное влияние оказывает антенная система. Применение оптимально подходящих антенн может существенно увеличить мощность вашей сети радиосвязи – поэтому эта часть установки заслуживает особенного внимания.

Ненаправленные антенны

Направленность ненаправленной антенны  

Направленность ненаправленной антенны

Ненаправленные антенны применяются, если модули радиосвязи находятся в различных направлениях или передвигаются. Они больше подходят для коротких и средних расстояний в следствие их небольшого коэффициента усиления. При отражающих окружающих условиях внутри помещений и отсутствии зрительной связи сигнал может передаваться от передающего к принимающему устройству через отражения. При этом необходимо учитывать тот факт, что антенна не должна устанавливаться в непосредственной близости от отражающих (металлических) поверхностей.

Идеальным местом монтажа является конец мачты или верхняя часть электротехнического шкафа, так чтобы антенна имела большое свободное пространство вокруг себя во всех направлениях. Несколько ненаправленных антенн необходимо монтировать на достаточном расстоянии друг от друга.

Типичные области применения:

  • Преодоление коротких и средних дистанций
  • Сети с большим количеством участников во всех направлениях
  • Свободно передвигающиеся приложения

Направленные антенны

Направленность действия направленной антенны  

Направленность действия направленной антенны

Направленные антенны применяются для связи с неподвижными удаленными станциями тогда, когда необходимо преодолевать большие дистанции при зрительной связи. Направленные антенны излучают мощность в одном предпочтительном направлении. Это повышает дальность действия и уменьшает возможность возникновения помех от других пользователей внутри области излучения.

Чем выше коэффициент усиления направленной антенны, тем уже ее область излучения (угол раствора). Такие антенны требуют точной ориентации друг на друга.

Типичные области применения:

  • Охват больших расстояний
  • Сквозные соединения
  • Стационарные или движущиеся по одной линии приложения

Антенные технологии для применения внутри помещений

К сожалению, для просмотра данных материалов Вам необходимо установить плагин Adobe-Flash.

Get Adobe Flash player

Антенные технологии для применения вне помещений

К сожалению, для просмотра данных материалов Вам необходимо установить плагин Adobe-Flash.

Get Adobe Flash player

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги