Обжимные контакты

Обжимные контакты

Быстро и автоматически

Недорогая подготовка и небольшие размеры.

Преимущества для вас

  • Различные способы автоматической и полуавтоматической подготовки проводников
  • Высокая прочность соединений на разрыв
  • Низкое переходное сопротивление
  • Простой контроль процесса подготовки проводников.
  • Высокая стойкость к воздействию окружающей среды, вибраций и ударопрочность

Технология подключения

Если требуется подготовить большое количество проводов, использование обжимных соединений Phoenix Contact позволяет быстро и автоматически выполнить разводку цепей.

Обжимной контакт устанавливается на жилу с помощью обжимных клещей или устройства для автоматического обжима. В полностью автоматизированной системе подготовки проводников используются обжимные контакты, поставляемые в виде ленты.

Обжимные контакты подходят для использования в неблагоприятных условиях окружающей среды, как то колебания температуры или сильная вибрация.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48