Винтовые зажимы с элементом для защиты провода

Винтовые зажимы с элементом для защиты провода

Компактные клеммы

Подключение клемм в узком пространстве благодаря элементу для защиты провода.

Преимущества для вас

  • Эластичный элемент защиты обеспечивает надежное контактирование
  • Большие прямоугольные гнезда облегчают ввод проводника
  • Предназначены для клеммных соединений с сечением проводника до 4 мм²

Особо компактная технология подключения была нами существенно упрощена и изменена в соответствии с требованиями пользователей.

Но изделия все же отвечают таким же требованиям по качеству, как и технологии подсоединения для промышленного применения.

При этом элемент для защиты провода обеспечивает надежное присоединение даже проводов без кабельных наконечников и защищает гибкие проводники от воздействия радиального усилия винта.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48