Назад к обзору

Гибридные пускатели с подключением к полевой шине

Подсоединение к системам полевой шины реализуется путем подключения к системе INTERFACE или при помощи системы электромонтажа SmartWire-DT™. В наличии соответствующие шлюзы для распространенных систем полевой шины.

Подсоединение полевой шины через систему INTERFACE (IFS)

Система IFS  

Подсоединение полевой шины через систему INTERFACE

Гибридные пускатели двигателя соединяются с PROFINET через EMPNET-GATEWAY-IFS. Подсоединение производится посредством шинного соединителя для несущей рейки, через который подключается питание 24 В и осуществляется управление устройствами.

Цифровые выходы для управления пускателем двигателя не требуются. Двигатели могут безопасно отключаться через входы активации с коммутационным реле или через контроллер управления в соответствии с PL e. EM-PNET-GATEWAY-IFS обладает восемью цифровыми входами и четырьмя свободно настраиваемыми выходами. Особенно в модульных или децентрализованных структурах можно сэкономить на картах ввода-вывода для контроллера или на удаленных устройствах ввода-вывода. Для этого переключатель положения соединяют, например, напрямую с шлюзом PROFINET.

Подсоединение полевой шины через SmartWire-DT™

Smart-WireDT™  

Подсоединение полевой шины через SmartWire-DT™

Через межсетевой интерфейс гибридные пускатели, а также распределительные и сигнальные приборы напрямую соединяются с контроллером посредством SmartWire-DT™.

SmartWire-DT™ сокращает затраты на электромонтаж. Вы выигрываете за счет легко обозримых и компактных электрошкафов. Безопасное отключение реализуется при помощи реле PSR с функцией безопасности.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548