Назад к обзору

Сотрудничество

Итоги Ганноверской ярмарки 2012

Узнайте больше о сотрудничестве в рамках программы "Partnership of Experts" ("Сотрудничество специалистов"). Представители компаний выступают на пресс-конференции на Ганноверской ярмарке 2012.

2012

Первые результаты сотрудничества

Компания Phoenix Contact представляет первые результаты сотрудничества с компанией Eaton на Ганноверской ярмарке 2012. В прошлом году на Ганноверской ярмарке 2011 компании подписали договор о сотрудничестве в рамках реализации технологий Contactron и SmartWire-DT™. Теперь компания Phoenix Contact представляет новые пусковые устройства CONTACTRON, в которых используется система соединения SmartWire-DT™.

В качестве результата сотрудничества компании Wöhner и Phoenix Contact представляют устойчивый к короткому замыканию гибридный пускатель электродвигателя, который можно устанавливать даже на сборных шинах 60 мм.

2011

Partnership of Experts

В ноябре 2011 г. новым партнером стала компания Wöhner. В рамках „Partnership of Experts“ компании решили поставлять совместную технику, которая учитывала бы растущие потребности в области машиностроения. Применение технологии CrossLink позволило компании Wöhner использовать этот гибридный пускатель как на сборных шинах 60 мм, так и на DIN-рейках посредством соответствующего адаптера.

Совместно со своими партнерами Eaton и Wöhner компания Phoenix Contact представит на рынке три технологии Smartwire-DT™, Contactron и Crosslink, на основе которых будут усовершенствованы и расширены программы продукции.

Договор о сотрудничестве с Eaton

На Ганноверской ярмарке 2011 компании Phoenix Contact и Eaton подписали договор о сотрудничестве, который предусматривает разработку и продажу промышленных и электронных пусковых устройств и коммуникационных систем.

Целью сотрудничества является разработка и реализация совместной стратегии использования электронных пускателей Contactron, а также внедрение SmartWire-DT™ в качестве нового стандарта коммуникационного интерфейса для пусковых устройств.

Partnership of Experts

Partnership of Experts

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548