Назад к обзору

CONTACTRON – для снижения объема работ по кабельной разводке

Гибридные пускатели CONTACTRON "4 в 1" совмещают в себе все функции классической реверсивной контакторной схемы, включая функции обеспечения безопасности, в одном устройстве.

Внутренние схемы переключения нагрузок и схемы блокировок позволяют экономить время и обеспечивают наглядность разводки в шкафу управления. До 75 % сокращается объем работ по кабельной разводке по сравнению со стандартным решением на основе механических контакторов.

Простая и быстрая разводка кабеля

CONTACTRON  

Гибридный пускатель CONTACTRON

В зависимости от потребности гибридные пускатели CONTACTRON могут объединять в себе до четырех функций в одном устройстве. К числу этих функций относится правое вращение с простым управлением с помощью выходной платы ПЛК на 24 В, а также левое вращение с опциональной функцией реверса со схемой блокировки и проводкой для подключения нагрузки.

Также устройства обеспечивают защиту электродвигателя с помощью электронного реле с автоматическим дистанционным возвратом в исходное состояние. Кроме того, реализованная функция безопасности позволяет выполнять требования аварийного останова согласно уровню эффективности e (PL e)/ категории 3 (кат. 3).

Для сравнения: цепь главного тока при реверсивной контакторной схеме

Простота разводки с помощью CONTACTRON

Снижение объема работ по разводке на 75 % по сравнению с обычными способами.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548