Wireless Serial

Wireless Serial

Беспроводная передача последовательных данных

Используйте наши надежные технологии радиосоединения для подключения контроллеров или последовательных периферийных устройств.

Вернуться к Промышленная беспроводная связь

Категории

  • Список Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline с технологией радиосвязи Trusted Wireless 2.0 для надежной регистрации и распределения сигналов ввода-вывода в протяженных промышленных установках.

Гибкость, эффективность и отсутствие необходимости в техническом обслуживании — используйте все преимущества последовательной передачи данных через интерфейсы RS-232/485 современных систем радиосвязи. Среди широкого ассортимента продукции Phoenix Contact вы обязательно подберете подходящее решение для вашего приложения.

Преимущества для вас

  • Снижение затрат на установку и техническое обслуживание благодаря отсутствию кабельных соединений
  • Свобода передвижения для мобильных и сменных компонентов систем автоматизации благодаря последовательной беспроводной передаче данных ввода-вывода
  • Отсутствие текущих расходов на обслуживание среды передачи благодаря использованию не подверженной износу технологии радиосвязи
  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию благодаря простоте установки
  • Простые соединения «точка-точка» или сетевые подключения, охватывающие до 250 устройств (линия, звезда, смешанная топология)

Система радиосвязи Radioline

Радиомодуль Radioline  

Radioline — это система радиосвязи для протяженных установок

Radioline — это система радиосвязи для протяженных установок. Вы можете легко присваивать вводы и выводы одним поворотом ручки настройки, не прибегая к программированию. Благодаря использованию технологии радиосвязи Trusted Wireless 2.0 система Radioline является наилучшим выбором надежного применения в промышленных условиях.

  • Высокая надежность благодаря технологии Trusted Wireless 2.0
  • Поддерживаемые диапазоны частот: 868 МГц / 900 МГц / 2,4 ГГц
  • Дальность действия до 32 км благодаря функции регулировки скорости передачи данных
  • Гибкая интеграция в структуру сети: система Radioline совместима как с соединениями «точка-точка», так и с комплексными смешанными сетями, охватывающими до 250 устройств
  • Экономия на устройствах: встроенный интерфейс RS-232/485 позволяет передавать сигналы ввода-вывода или последовательные данные при помощи одного устройства
  • Расширение до 32 модулей ввода/вывода — благодаря соединителю для монтажной рейки и возможности горячей замены

Пример применения замены кабельному соединению PROFIBUS

Беспроводная передача последовательных данных между очистными бассейнами  

Замена кабельному соединению PROFIBUS

Во вращающихся устройствах в связи с наличием контактных колец передача данных может представлять особую проблему. Системы радиосвязи от Phoenix Contact позволяют легко, надежно и экономично интегрировать подвижные или труднодоступные автоматизированные устройства в сеть автоматизации Ethernet или PROFIBUS. Достичь оптимального качества воды благодаря надежному контролю процесса вторичной очистки.

  • Модуль радиосвязи RAD-2400-IFS в качестве замены кабельному соединению PROFIBUS
  • Скорость передачи данных по шине PROFIBUS до 93,75 Кбит/с
  • Дальность действия до 3 км
  • До 14 устройств в сети по схеме «звезда»

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги

Дополнительные сведения