Назад к обзору

Беспроводная интеграция вводов-выводов в устройства управления

Беспроводная интеграция вводов-выводов в устройства управления

Функциональные блоки Radioline для PC Worx позволяют считывать данные процесса и состояния, а также диагностические параметры системы радиосвязи Radioline напрямую при помощи контроллера.

С современными беспроводными технологиями можно очень просто интегрировать сигналы ввода-вывода от удаленных на большие расстояния датчиков и исполнительных элементов в контроллер от Phoenix Contact.

Преимущества

  • Контроль и управление удаленными станциями без использования кабелей
  • Простое считывание данных процесса и состояния, а также диагностических параметров отдельных радиостанций
  • Гибкость, простота монтажа и экономия затрат по сравнению с кабельными системами
  • Сокращение времени на разработку
  • Бесплатные не требующие лицензии функциональные блоки

Применение

Модули расширения Radioline  

Модули расширения Radioline

В протяженных на большие расстояния наружных установках, таких как коммунальная инфраструктура, вода и сточные воды, производство энергии, добыча сырья, транспортные технологии, химические парки, а также другие технологические установки, часто требуется передавать измеренные значения и рабочие сообщения от многих внешних станций на центральный пост. К таким сообщениям относятся, например, контроль уровня наполнения или постоянное протоколирование производительности насосов и количества расхода.

На центральном посту технологические данные передаются по стандартизированному программному интерфейсу в вышестоящую систему или отображаются на мониторе в обработанном виде.  Это звучит просто, но требует больших затрат на программирование.

Решение

Автоматические, самовосстанавливающиеся сетевые структуры  

Применение в сетях с различной ячеистой топологией

Функциональные блоки позволяют быстро и просто интегрировать новые функции в вашу установку или делают устройства полноценными частями системы управления. Это позволяет сократить время на разработку.

Современные беспроводные технологии дают возможность простой интеграции сигналов ввода-вывода от удаленных на большие расстояния датчиков в контроллеры Phoenix Contact. В головной станции Radioline формируется общая сеть радиосвязи с одним адресом ведомого устройства Modbus и простыми процессами считывания и написания данных датчиков и исполнительных элементов.

Интеграция вводов-выводов в контроллеры Phoenix Contact

Универсальное применение контроллеров Phoenix Contact  

Интеграция вводов-выводов в PC Worx

Требующиеся компоненты:

  • Головной модуль Radioline
  • Модули расширения ввода-вывода Radioline
  • Контроллеры Inline или Axioline
  • Коммуникационный модуль RS-485 Inline или Axioline
  • PC Worx
  • Функциональные блоки PC Worx

Спецификация

Интеграция вводов-выводов в контроллеры Phoenix ContactТипАрт. №
Контроллер Axioline для прямой интеграции вводов-выводов Radioline в ModbusAXC 10502700988
Коммуникационный модуль Axioline F для последовательной передачи данных через головной модуль RadiolineAXL F RS UNI 1H2688666

Для PC Worx требуются следующие функциональные блоки: 
 

Функциональные блоки см. на странице описания головного модуля Radioline на вкладке «Загрузки». 

PCW_6_RadiolineBasic,
PCW_6_Modbus_RTU

 

 
Интеграция вводов-выводов в контроллеры Phoenix ContactТипАрт. №
Контроллер Axioline для прямой интеграции вводов-выводов Radioline в ModbusAXC 1050
Коммуникационный модуль Axioline F для последовательной передачи данных через головной модуль RadiolineAXL F RS UNI 1H

Для PC Worx требуются следующие функциональные блоки: 
 

Функциональные блоки см. на странице описания головного модуля Radioline на вкладке «Загрузки». 

PCW_6_RadiolineBasic,
PCW_6_Modbus_RTU

 

 
Головные модули RadiolineТипАрт. №
Приемопередатчик 2400 МГц, дальность действия до 5 км (свободная видимость), применение по всему мируRAD-2400-IFS2901541
Приемопередатчик 2400 МГц, дальность действия до 5 км (свободная видимость), применение в ЯпонииRAD-2400-IFS-JP2702863
Приемопередатчик 868 МГц, дальность действия до 20 км (свободная видимость), применение в ЕвропеRAD-868-IFS2904909
Приемопередатчик 900 МГц, дальность действия до 32 км (свободная видимость), применение в Северной АмерикеRAD-900-IFS2901540
Приемопередатчик 900 МГц, дальность действия до 32 км (свободная видимость), применение в АвстралииRAD-900-IFS-AU2702878
Многоточечный мультиплексор RS-485, дальность действия до 1,2 км по двухпроводным линиямRAD-RS485-IFS2702184
Головные модули RadiolineТипАрт. №
Приемопередатчик 2400 МГц, дальность действия до 5 км (свободная видимость), применение по всему мируRAD-2400-IFS
Приемопередатчик 2400 МГц, дальность действия до 5 км (свободная видимость), применение в ЯпонииRAD-2400-IFS-JP
Приемопередатчик 868 МГц, дальность действия до 20 км (свободная видимость), применение в ЕвропеRAD-868-IFS
Приемопередатчик 900 МГц, дальность действия до 32 км (свободная видимость), применение в Северной АмерикеRAD-900-IFS
Приемопередатчик 900 МГц, дальность действия до 32 км (свободная видимость), применение в АвстралииRAD-900-IFS-AU
Многоточечный мультиплексор RS-485, дальность действия до 1,2 км по двухпроводным линиямRAD-RS485-IFS
Модули расширения ввода-вывода RadiolineТипАрт. №
2 цифровых входа/выхода и 1 аналоговый вход/выход RAD-DAIO6-IFS2901533
4 цифровых входа (0...250 В AC/DC)RAD-DI4-IFS2901535
4 цифровых входа NAMURRAD-NAM4-IFS2316275
4 цифровых релейных выхода (6 A, 250 В AC/ 24 В DC)RAD-DOR4-IFS2901536
8 цифровых входов (0…30,5 В DC), 2 тактовых входа до 100 ГцRAD-DI8-IFS2901539
8 цифровых транзисторных выходов (30,5 В DC / 200 мА)RAD-DO8-IFS2902811
4 аналоговых токовых входа (0/4 мА ... 20 мА)RAD-AI4-IFS2901537
4 аналоговых входа напряжения (0 В ... 5/10 В) RAD-AI4-U-IFS2702290
4 аналоговых выхода тока/напряжения (0/4 мА ... 20 мА, 0...10 В)RAD-AO4-IFS2901538
4 входа Pt 100 (-50...+250 °C)RAD-PT100-4-IFS2904035
Модули расширения ввода-вывода RadiolineТипАрт. №
2 цифровых входа/выхода и 1 аналоговый вход/выход RAD-DAIO6-IFS
4 цифровых входа (0...250 В AC/DC)RAD-DI4-IFS
4 цифровых входа NAMURRAD-NAM4-IFS
4 цифровых релейных выхода (6 A, 250 В AC/ 24 В DC)RAD-DOR4-IFS
8 цифровых входов (0…30,5 В DC), 2 тактовых входа до 100 ГцRAD-DI8-IFS
8 цифровых транзисторных выходов (30,5 В DC / 200 мА)RAD-DO8-IFS
4 аналоговых токовых входа (0/4 мА ... 20 мА)RAD-AI4-IFS
4 аналоговых входа напряжения (0 В ... 5/10 В) RAD-AI4-U-IFS
4 аналоговых выхода тока/напряжения (0/4 мА ... 20 мА, 0...10 В)RAD-AO4-IFS
4 входа Pt 100 (-50...+250 °C)RAD-PT100-4-IFS
ПринадлежностиТипАрт. №
USB-кабель для диагностики и конфигурации головных модулей RadiolineRAD-CABLE-USB2903447
ПринадлежностиТипАрт. №
USB-кабель для диагностики и конфигурации головных модулей RadiolineRAD-CABLE-USB

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Radioline
  • Беспроводная интеграция вводов-выводов в устройства управления
  • Wireless-MUX

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48