Назад к обзору

Wireless-MUX

Wireless-MUX устанавливается особенно быстро: подсоединить, включить и радиоканал готов к работе. Система осуществляет двунаправленную передачу 16 цифровых и 2 аналоговых сигналов. Это означает, что она может заменить собой 40-жильный сигнальный кабель.

Преимущества для вас

  • Простой ввод в эксплуатацию — не требуется настройка конфигурации и параметров
  • Большое количество каналов в компактном корпусе
  • Быстрое соединение и передача сигналов
  • Радиус действия до 200 м с ненаправленной антенной, до 400 м — с направленной антенной в условиях свободной видимости
  • Актуальная технология Bluetooth 4.0 — низкое энергопотребление

Wireless-MUX, беспроводное сигнальное соединение

Решение plug&produce — Wireless-MUX  

Wireless Multiplexer: распаковать, подсоединить и включить

Подключение к контроллеру можно выполнить простым и быстрым способом при помощи имеющихся входных и выходных каналов.

Ready-to-use: распаковать, подсоединить и включить

Вам нужно больше сигналов?

Модульная система передачи  

До 4096 точек ввода-вывода с новой модульной системой передачи

При помощи SD-карты памяти MODULAR MUX вы можете создать модульную систему передачи данных для более чем 4096 точек ввода-вывода с двумя контроллерами ILC 170 ETH и радиомодулями FL EPA 2. По желанию также может применяться технология SafetyBridge.

Здесь вы можете просмотреть продукты Wireless Multiplexer для беспроводной передачи данных ввода-вывода.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Загрузки