Сбор данных о погоде

Сбор данных о погоде

Максимальная осведомленность

Можно круглосуточно собирать метеорологические данные, например, показатели солнечного излучения, скорости ветра и температуры.

Вернуться к Мониторинг

Категории

  • Список метеорологических станций
    Метеорологическая станция

    Универсальная метеорологическая станция с возможностью подключения до одиннадцати распространенных датчиков через стандартные интерфейсы.

Искать в Сбор данных о погоде

Показать все продукты в этой категории

Метеорологическая станция Phoenix Contact регистрирует такие метеорологические данные, как, например, скорость ветра, направление ветра, температура, интенсивность излучения, влажность и количество осадков. Все электрические компоненты станции защищены от перенапряжений.

Преимущества для вас

  • Поддержка распространенных на рынке датчиков погоды благодаря стандартным входам и выходам
  • Подходит для экстремальных температур благодаря подогревателю датчика
  • Обработка полученных данных посредством Modbus согласно SunSpec®, OPC UA и PROFINET на выбор.
  • Простой ввод в эксплуатацию благодаря возможности настройке параметров датчика через веб-интерфейс

Простота сбора данных о погоде

Метеорологическая станция в ФГ-установке  

Простота конфигурирования датчиков через веб-интерфейс

Мы предлагаем вам предварительно настроенное и проверенное решение для сбора данных о погоде.

Метеорологическая станция Phoenix Contact позволяет подключать несколько распространенных датчиков через стандартные интерфейсы. Отдельные датчики с легкостью настраиваются через веб-интерфейс. Поэтому для ввода метеорологической станции в эксплуатацию не требуется никаких знаний в области программирования.

При отсутствии соединения для передачи данных в систему SCADA данные могут храниться на контроллере в течение одной недели.

Эффективное управление парком

Сбор данных о погоде для установок, расположенных в свободном поле  

Сбор данных о погоде для установок, расположенных в свободном поле

Операторы фотогальванических установок хотят постоянно получать данные об энергоэффективности и надежности установок, расположенных в свободном поле. Возможной мерой при этом может быть показатель результативности, который отображает соотношение между фактической и теоретически возможной производительностью установки.

Метеорологические станции круглосуточно измеряют метеорологические параметры, например, солнечного излучения, скорости ветра и температуры. Эти данные через подходящие интерфейсы передаются в центральную систему SCADA для контроля и на контроллер.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги

Метеорологическая станция для ФГ полевых установок

Метеорологические данные передаются в центральную систему SCADA.