Назад к обзору

Приложение для визуализации: управление и контроль с помощью мобильных конечных устройств

Расширьте возможности визуализации на смартфоне или планшете – с помощью приложения для визуализации Visu+ mobile от Phoenix Contact. Вы сможете создать гибкую концепцию обслуживания и контроля, ведь с Visu+ mobile вы всегда имеете доступ к обзору параметров своей установки.

Visu+ mobile  

Доступ к установке всегда и везде

Приложение Visu+ mobile представляет собой гибкое расширение к ПО визуализации Visu+. 

  • Необходимый для работы приложения веб-сервер Visu+ установлен во многих устройства, например, сенсорных панелях Phoenix Contact.
  • Для использования Visu+ mobile в сочетании с Visu+ на промышленных ПК требуется дополнительная лицензия.

На последнем этапе разработки это позволяет управлять макс. 100 клиентами с помощью промышленного ПК.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48