VARAN

Гибридная конструкция: два в одном

Гибридная конструкция: два в одном

Передача сигналов и питания по одной линии.

Вернуться к Компоненты и системы полевой шины

Категории

Компания Phoenix Contact предлагает технологию VARAN для создания систем автоматизации. Для этого мы поставляем пассивные компоненты VARAN: Штекерные разъемы с высоким классом защиты и кабели различных исполнений и длины.

Преимущества для Вас

  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • Простота монтажа: Подключение без специального инструмента
  • Безопасное применение в жестких промышленных условиях благодаря высокому классу защиты
  • Экономия времени благодаря инновационным технологиям быстрого подключения.
  • Высокая гибкость благодаря адаптации характеристик наших изделий к требованиям заказчика

Топология VARAN

Топология VARAN  

Топология VARAN

Добейтесь соответствия всем требованиям в области современной автоматизации машинного оборудования – с помощью технологии VARAN.

VARAN (Versatile Automation Random Access Network) представляет собой шинную систему на базе стандартной технологии Ethernet. Технология VARAN открыта для свободного использования, благодаря чему Вы можете разрабатывать собственные интерфейсы.

Система имеет следующие характеристики:

  • надежная передача данных в реальном времени
  • автоматическая адресация
  • высокая степень отказоустойчивости
  • Hot-Plug-In (Возможность замены системных компонентов и модулей в процессе эксплуатации системы)

Phoenix Contact предлагает следующие компоненты VARAN:

  • Штекерные разъемы M12 для топологий типа "дерево", "линия" и "звезда"
  • Кабель для передачи данных со скоростью до уровня Gigabit-Ethernet

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Компоненты полевых шин – конвертеры