Назад к обзору

Неуправляемые коммутаторы 1800 и 1900

Два неуправляемых коммутатора 19“ -дюймовой конструкции

Неуправляемые коммутаторы серий 1800 и 1900 благодаря высокой плотности портов позволяют подключать до 24 абонентов сети. Благодаря плоской 19-дюймовой конструкции устройства оптимально подходят для применения в вычислительных центрах и диспетчерских пунктах.

Простая диагностика с помощью светодиодов

Контрольные светодиоды в 19“ коммутаторе  

Светодиоды в коммутаторе позволяют легко контролировать состояние соединения

Неуправляемые коммутаторы серий 1800 и 1900 на каждом из 24 портов имеют по два светодиода для диагностики активности порта. Наряду с текущей скоростью передачи, они отображают наличие потока данных через порт. Таким образом, пользователю достаточно одного взгляда, чтобы определить, не прервано ли соединение (из-за дефекта кабеля и т. п.).

Электропитание, адаптированное к месту установки

19“ -дюймовый электрошкаф  

Неуправляемые коммутаторы 1800 и 1900 работают от переменного тока с установкой в выдвижные блоки 19-дюймовх шкафов

Неуправляемые коммутаторы серий 1800 и 1900 работают от источника переменного тока, к которому подключаются сетевым кабелем из комплекта поставки. Это отличает их от коммутаторов под установку на несущую рейку. Поэтому они идеально подходят для установки в серверные шкафы с 19-дюймовыми выдвижными блоками. Дополнительный блок питания для напряжения 24/48 В DC​ не требуется.

Обзор FL SWITCH 1800 и 1900

 FL SWITCH 1800FL SWITCH 1900
Скорость передачи10/100 Мбит/с10/100/1000 Мбит/с
Электропитание100–240 В AC100–240 В AC
Диапазон температур0 °C ... 60 °C0 °C ... 60 °C
Степень защитыIP20IP20
Особенности

19-дюймовая конструкция

QoS

19-дюймовая конструкция

QoS
СертификатыCE, UL, KCCE, UL

Нажмите здесь, чтобы перейти к списку неуправляемых коммутаторов 1800 и 1900.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48