Назад к обзору

Неуправляемые коммутаторы SF и SFN

Неуправляемые коммутаторы SF и SFN для стандартных задач

Неуправляемые коммутаторы серий SF и SFN подходят для любых систем, требующих наличия таких стандартных функций, как приоритизация пакетов данных. Эти коммутаторы отличаются высокой гибкостью относительно конструкции, скорости передачи данных и способов подключения. ​С пятью или шестнадцатью портами, в плоском или узком корпусе, для высокого или низкого трафика — коммутаторы SF и SFN в любом своем исполнении гарантируют надежный обмен данными в вашей сети.

Подходящая конструкция для любой цели применения

Неуправляемые коммутаторы в плоском и узком исполнениях  

Неуправляемые коммутаторы SF имеют особо плоскую, а SFN — особо узкую конструкцию

Ассортимент неуправляемых коммутаторов серий SF и SFN объединяет в себе различные конструкции для самых разных задач. Например, коммутаторы серии SF благодаря конструктивной глубине всего в 30 мм допускают установку в очень плоских электрошкафах. Варианты серии SFN, наоборот, рассчитаны на условия, в которых требуется очень узкая конструкция. Благодаря оптимизированным размерам корпусов для вариантов с пятью, восемью или шестнадцатью портами линейка предлагает компактные решения для любых потребностей.

Высокая пропускная способность

Для задач с высокими требованиями к пропускной способности серия коммутаторов SFN предлагает гигабитные варианты. С их помощью можно организовать высокоскоростной обмен данными с количеством портов до восьми. ​Если при этом нужна передача данных на большие расстояния, гигабитные коммутаторы SFN обеспечивают возможность подключения до двух многомодовых или одномодовых оптических линий связи.

Применение в простых сетях PROFINET

Логотип PROFINET  

Варианты PN неуправляемых коммутаторов SFN предназначены для использования в сетях PROFINET

Для сетей ​PROFINET​​ в ассортименте представлены специальные версии коммутаторов SFN-PN. ​Помимо возможности приоритизации пакетов данных посредством функции QoS, которая поддерживается всеми коммутаторами серии SFN, в вариантах PN также реализована функция фильтрации PTCP. Она обеспечивает первоочередную обработку высокоприоритетных пакетов данных ​PROFINET и поддерживает работу ​PROFINET​​ в режиме реального времени.

Механическая блокировка порта

Неуправляемый коммутатор с механически заблокированными портами  

Механическая блокировка портов позволяет исключить недозволенное или случайное отсоединение кабелей от коммутатора

Коммутаторы серии SFN обеспечивают возможность блокировки отдельных портов. Для этого нужно просто вставить защитные рамки FL PLUG GUARD в предусмотренные для них крепления на портах коммутатора. Они предназначены для дополнительной фиксации кабеля или для закрытия соответствующих портов пластмассовыми крышками по мере такой необходимости.

Обзор FL SWITCH SF и SFN

 

FL SWITCH SF

FL SWITCH SFN

Скорость передачи

10/100 Мбит/с

10/100 Мбит/с

10/100/1000 Мбит/с (варианты SFN GT)

Электропитание

24 В DC

24 В DC

Диапазон температур

–10 °C … 55 °C

–10 °C … 60 °C

Степень защитыIP20IP20
Особенностинет

QoS

Фильтр PTCP для PROFINET (только варианты PN)

Сертификаты

CE, UL

CE, UL

Нажмите здесь, чтобы перейти к списку неуправляемых коммутаторов SF и SFN.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48