Назад к обзору

Неуправляемые коммутаторы 1600

Коммутатор FL Switch 1605, установленный на профилях

С помощью коммутатора FL SWITCH 1605 вы можете объединить в поле до пяти сетевых абонентов с поддержкой технологии Ethernet. Исполнение с высокой степенью защиты ​IP67​ наделяет этот неуправляемый коммутатор повышенной стойкостью к влаге, пыли и другим внешним воздействиям.  Это дает возможность децентрализовано подключать к сети полевые устройства (например, модули ввода-вывода) прямо в машине. Исполнение Plug-and-Play упрощает процесс установки, исключая необходимость в конфигурировании. Для того чтобы от сложных окружающих условий была защищена и кабельная проводка, блок питания и сетевые подключения выполнены с разъемами стандарта ​M12​.

Беспроблемное применение в автоматизированных сетях

FL SWITCH 1605 в машиностроении  

Коммутатор FL Switch 1605 является оптимальным решением для применения в машинах

Коммутатор FL SWITCH 1605 подходит для использования в сетях, в которых применяются такие протоколы автоматизации, как PROFINET, EtherNet/IP™ или Modbus/TCP. Поддержка функции Quality-of-Service согласно стандарту IEEE 802.1Q обеспечивает условие, согласно которому потоки данных более высокого приоритета — например, срочные технологические данные — при большом трафике не замедляются менее приоритетными пакетами данных. Таким образом неуправляемый коммутатор гарантирует способность сетей ​PROFINET​​ к работе в реальном времени. Благодаря пропускной способности 100 Мбит/с коммутатор обеспечивает достаточную скорость передачи данных для связи с современными полевыми устройствами, такими как станции ввода-вывода или контроллеры.

Гибкий выбор места установки

Коммутатор IP67, установленный на конструкционном профиле  

Коммутатор 1605 в корпусе IP67 имеет очень малую конструктивную ширину: всего 30 мм

Коммутатор 1605 в корпусе IP67 отличается широчайшими возможностями относительно места для установки. Благодаря малой ширине — всего 30 мм — и креплению на два винта M6 его можно устанавливать, например, прямо на конструкционные профили машин. Это избавляет от необходимости в трудоемком изготовлении и закреплении монтажных пластин. Исполнение неуправляемого коммутатора со степенью защиты ​IP67​ и широким температурным диапазоном от –40 °C до +70 °C позволяет устанавливать его и в местах с неблагоприятными окружающими условиями.

Электропитание возможно и в рамках линейной топологии

Y-разветвитель  

Y-разветвитель для питания нескольких коммутаторов в линии от одного источника

С точки зрения организации питания модель FL SWITCH 1605 допускает различные варианты. Помимо варианта с отдельным блоком питания для каждого коммутатора возможно питание целой линии устройств от одного источника. ​Для реализации этого экономичного способа электропитания в нашем ассортименте есть Y-разветвители. Для передачи напряжения на другие устройства разветвитель наворачивается на потенциальный выход коммутатора. Благодаря энергоэффективной конструкции промышленного неуправляемого коммутатора таким образом можно реализовать достаточно протяженные линейные топологии.

Мобильные системы

Зерноуборочный комбайн  

Неуправляемый коммутатор в прочном корпусе IP67 подходит для применения в транспортных средствах

Благодаря компактной конструкции и малой массе коммутатор 1605 подходит и для использования в мобильных системах: в роботизированных комплексах, на транспортном оборудовании или в автомобилях. Его широкий диапазон входного напряжения позволяет применять устройство в автомобилях с бортовой сетью на 12 В или 24 В DC. Благодаря низкому потреблению тока этот коммутатор оптимален для систем с питанием от аккумуляторов.

Обзор FL SWITCH 1600

 FL SWITCH 1600
Скорость передачи10/100 Мбит/с
Электропитание9–32 В DC
Диапазон температур–40 °C ... 70 °C
Степень защитыIP67
ОсобенностиКачество сервиса (QoS), фильтр PTCP ​для PROFINET
СертификатыCE, ​UL

Нажмите здесь, чтобы перейти к списку неуправляемых коммутаторов 1600.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48