Неуправляемые коммутаторы

Гибкость и надежность

Гибкость и надежность

Стандартные функции, различное количество портов и самые разнообразные конструкции. Вот что отличает наши неуправляемые коммутаторы.

Вернуться к Industrial Ethernet

Категории

Искать в Неуправляемые коммутаторы

Показать все продукты в этой категории

Спланируйте структуру сети в точном соответствии с вашими требованиями. Phoenix Contact предложит вам подходящий коммутатор.

Преимущества для вас

  • Широкое разнообразие носителей и способов подключения, до 16 портов (включая 3 оптических порта)
  • Подходят для непрерывной эксплуатации в промышленности – благодаря высокой помехоустойчивости, прочному корпусу из металла и широкому диапазону температур
  • Безопасная эксплуатация: быстрая диагностика, дополнительный сигнальный контакт и резервный источник питания
  • Надежное подключение благодаря механическим фиксаторам кабелей или возможности блокировки портов
  • Определение приоритетов пакетов данных с помощью функции Quality of Service

Экономичность и многофункциональность

Неуправляемые коммутаторы – экономичные и многофункциональные  

Неуправляемые коммутаторы – экономичные и многофункциональные

Коммутаторы SFNB

Для эксплуатации на начальном уровне мы предлагаем экономичные коммутаторы SFNB с количеством портов до 8 и скоростью передачи данных 10/100 Мбит/с. Компактный металлический корпус и диапазон температуры от -10 до +60 °C являются предпосылками успешной эксплуатации в промышленной среде. Надежность коммутации на больших расстояниях обеспечивается через 3 оптоволокоммых порта для одно- и многомодовых стекловолоконных кабелей.

Коммутаторы SF и SFN

Для оптимального выполнения стандартных функций могут использоваться наши коммутаторы SF и SFN. Вы можете выбрать устройство плоской или узкой конструкции. Коммутаторы в обоих исполнениях имеют до 16 портов, обеспечивают скорость передачи данных 10/100 Мбит/с и оснащены резервным источником питания. Для надежного подключения кабелей могут использоваться дополнительные механические фиксаторы. Коммутаторы SFN также позволяют определять приоритетность пакетов данных благодаря функции Quality of Service. Для надежного обмена данными в сетях PROFINET устройства поставляются также в исполнении PROFINET с фильтром PTCP.

Прочность и мощность

Неуправляемые коммутаторы – прочные и мощные  

Неуправляемые коммутаторы – прочные и мощные

Коммутаторы SFNT

Вам требуется надежная коммутация в жестких промышленных условиях? Тогда подходящим решением для вас станут коммутаторы SFNT с диапазоном рабочих температур от -40 до +75 °C. Основные характеристики: до 16 портов, резервный источник питания и до 2 оптических портов. Для подключения кабелей могут использоваться дополнительные механические фиксаторы.

Гигабитные коммутаторы SFN

Гигабитные коммутаторы SFN для применения в областях, требующих высокой пропускной способности передачи данных. Прием и передача данных по одно- и многомодовым стекловолоконным кабелям осуществляется через 5 или 8 портов со скоростью в один гигабит в секунду. Преимущество: резервный источник питания и функции Quality of Service.    

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_Ethernet_P-08-10/6fcdfc9e-b490-4655-af2d-c0490596d947