Универсальный инструмент

Универсальный инструмент

Комбинация функций

Универсальный инструмент позволяет Вам комбинировать различные функции, чтобы всегда иметь под рукой подходящий инструмент для применения в самых разных областях.

Вернуться к Ручной инструмент

Категории

Искать в Универсальный инструмент

Показать все продукты в этой категории

При проведении работ в электрошкафу, выполнения специальных и стандартных задач в промышленных условиях воспользуйтесь инновационным инструментом с комбинированными функциями.

Преимущества для вас

  • Долговечность – благодаря специальной закалке и термической обработке зон захвата и резки
  • Экономия энергии благодаря оптимальной рычажной передаче
  • Безопасность и применение без усталости благодаря эргономичной форме рукоятки
  • Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции

Инструменты для монтажа и демонтажа

Инструменты для монтажа и демонтажа  

Инструменты для монтажа и демонтажа

Подходящий инструмент для монтажа и демонтажа есть для любого обжимного контакта. Инструменты для монтажа или демонтажа контактов HEAVYCON отличаются универсальностью и долгим сроком службы.

При ошибочной установке или изменении схемы соединений уже вставленные контакты можно легко извлечь. Для этого используйте наши инструменты для размыкания.

Для проводников малого сечения используйте монтажные инструменты. С их помощью обжимной контакт надежно фиксируется в контактной вставке.

Интегрированная в рукоятку защита от падения может регулироваться. Защита от падения надежно защищает штекерную часть инструмента при транспортировке и хранении.

Универсальные клещи с защитной изоляцией VDE

Пассатижи и острогубцы  

Пассатижи и острогубцы

При выполнении различных задач Вам пригодится универсальный инструмент с защитной изоляцией VDE от Phoenix Contact. Воспользуйтесь всеми преимуществами комбинированных функций.

Пассатижи

  • Прямая или эргономичная угловая форма
  • Пружинный возврат
  • С насечкой на губках
  • Встроенный резак

Острогубцы

  • С прямыми или расположенными под углом 45° губками
  • Губки с насечкой и индуктивно закаленный резак

Плоскогубцы, круглогубцы и переставные клещи

  • Губки с насечкой
  • Кованая и закаленная в масле матрица

Клещи для кабельного бандажа

Клещи для кабельного бандажа  

Клещи для кабельного бандажа

Бандажирование и крепление проводников и кабелей: клещи для кабельного бандажа UNIFOX от Phoenix Contact предназначены для быстрой и удобной обработки пластмассовых и металлических кабельных стяжек.

А также:

  • Возможность бесступенчатой настройки силы натяжения и ее определения по шкале в области ручки. При достижении необходимого натяжения выступающий конец автоматически обрезается.
  • Наряду с инструментами компания также предлагает кабельную стяжку в пластмассовом и металлическом исполнении.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48