Корпус из экструдированного профиля UM-PRO

Корпус из экструдированного профиля UM-PRO

Быстрые, компактные и термостойкие

Подходят для применения при температурах до 100 °C: термостойкие корпуса из экструдированного профиля UM-PRO.

Вернуться к Корпус для установки на монтажную рейку

Категории

Искать в Корпус из экструдированного профиля UM-PRO

Показать все продукты в этой категории

Современная промышленная электроника становится все более компактной, децентрализованной и приближенной к процессам. Гибкие блочные корпуса, например типа UM-PRO из экструдированного профиля, позволяют экономить время и место. Кроме того, корпуса можно использовать в условиях высокой температуры.

Преимущества для вас:

  • Точная длина корпуса благодаря нарезке с точностью до миллиметра
  • Беспроблемная интеграция крупной электроники благодаря открытой конструкции
  • Термостойкий UM-PRO из полиамида с UL-допуском до 100 °C
  • Простой монтаж устройств по принципу Snap-Mount (крепление боковых панелей без инструмента)
  • Высокая гибкость за счет свободно размещаемой крышки

Высокая термостойкость

Термостойкость  

Термостойкость

Используйте свои устройства также при высоких температурах. Невосприимчивый к высоким температурам полиамид обеспечивает UL-допуск и термостойкость вашего устройства до 100 °C.

Быстрый монтаж

Сборка за считанные секунды  

Технология Snap Mount

Технология Snap Mount обеспечивает возможность простого защелкивания боковых частей для экономии времени монтажа. Винты не требуются.

Оптимальное позиционирование

Скомпонованная печатная плата  

Скомпонованная печатная плата

Компонуйте печатную плату до самого края — для оптимального использования доступной площади.

Надежная защита

Крышки  

Свободно позиционируемые крышки

Крышки со свободной регулировкой положения позволяют конструировать корпуса в точном соответствии с параметрами устройства.

  • Свободно позиционируемые крышки
  • Доступна различная геометрия
  • Дополнительные возможности интеграции печатных плат в крышки при помощи направляющих

Быстрое соединение модулей

Поперечные шинные контакты  

Поперечные шинные контакты

Поперечные шинные соединители упрощают процесс передачи данных между устройствами. Быстро и безопасно соединяйте несколько модулей между собой.

  • Допустимый ток нагрузки до 8 А и 160 В

О корпусах из экструдированного профиля Phoenix Contact

Основными свойствами корпуса из экструдированного профиля являются возможность быстрого монтажа и гибкость положения и длины печатной платы. Отсутствие ограничений при выборе технологии подключения печатной платы позволяет сконцентрироваться на реализации требований при разработке устройств. Принцип открытой конструкции оптимально подходит для печатных плат с большими компонентами. Электронные устройства защищены опциональными крышками. Воспользуйтесь преимуществами точной длины корпусов, свободной интеграции больших компонентов благодаря открытой конструкции, а также простого монтажа устройств по технологии Snap Mount без использования инструментов. Кроме того, гибкость проектирования достигается за счет произвольности положения защитной крышкой.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги


UM-PRO и UM-BASIC

Универсальные профильные системы корпусов для крупных электронных компонентов.