Устройство защиты приборов типа 3

Устройство защиты от перенапряжений типаnbsp;3

Высокоэффективная защита оконечных устройств

Защитите чувствительное оконечное оборудование с помощью наших надежных устройств защиты типа 3-.

Вернуться к Устройства защиты от перенапряжений для блоков питания

Категории

Искать в Устройство защиты приборов типа 3

Показать все продукты в этой категории

Для защиты чувствительного оконечного оборудования необходима третья (последняя) ступень защиты в виде устройства защиты приборов типа 3. Важное условие: во вторичный распредпункт уже должно быть интегрировано устройство защиты от перенапряжений типа 2.

Преимущества для вас

  • Широкие возможности применения благодаря эффективной защите для систем переменного и постоянного тока
  • Более высокий уровень безопасности при электрической и тепловой перегрузке благодаря наличию расцепителя
  • Возможность постоянного контроля состояния разрядника с помощью оптического и механического индикатора состояния и контакта дистанционной сигнализации
  • Высокое удобство техобслуживания благодаря штекерному интерфейсу устройств защиты

PLUGTRAB SEC: решение для универсального применения

Устройства защиты приборов типа 3 с зажимами push-in  

Устройства защиты приборов типа 3: PLT-SEC-…-PT

Защитите свои системы переменного и постоянного тока с помощью наших надежных устройств защиты от перенапряжений типа 3: PLUGTRAB SEC. Внутренний расцепитель обеспечивает высочайший уровень безопасности при электрической и тепловой перегрузке. Увеличьте срок службы и степень готовности установки благодаря оптимальной защите ваших промышленных блоков питания. Технология подключения push-in обеспечивает возможность быстрого монтажа без инструментов. Штекерный интерфейс облегчает техническое обслуживание и контроль.

Обзор особенностей:

  • Высокоэффективное варисторное устройство защиты оконечных устройств для промышленных блоков питания
  • На выбор с винтовыми зажимами или соединением push-in
  • Оптический индикатор состояния и беспотенциальный контакт дистанционной сигнализации для удобного контроля рабочих состояний
  • Универсальное применение

BLOCKTRAB

Устройство защиты приборов типа 3: BLOCKTRAB  

Устройство защиты приборов типа 3: BLOCKTRAB

Наше устройство защиты приборов типа 3 BLOCKTRAB – способ практически невидимой защиты оконечных устройств. Изделия для установки на монтажную рейку в электрошкафу не всегда являются подходящим решением. Устройство BLT-T3 предназначено для установки во встраиваемые приборные розетки, кабельные каналы или под фальшполом. BLT-SKT устанавливается с тыльной стороны обычных электророзеток. Подключенные потребители сохраняют работоспособность даже при перегрузке.

  • Скрытая защита от перенапряжений за счет установки во встраиваемую приборную розетку / подрозетник
  • Возможен прямой монтаж благодаря предустановленным проводникам с цветовой маркировкой
  • Звуковая сигнализация в случае перегрузки
  • Универсальное применение благодаря компактной конструкции

TERMITRAB

Самое узкое устройство защиты от перенапряжений типа 3 для ном. напряжения 24 В: TERMITRAB  

Самое узкое устройство защиты от перенапряжений типа 3 для ном. напряжения 24 В: TERMITRAB

С помощью самого узкого устройства защиты от перенапряжений типа 3 вы можете защитить блоки питания 24 В таких оконечных устройств, как модули ввода-вывода или контроллеры. Узкая конструкция шириной всего 6 мм дает возможность компактного размещения компонентов. Наши штекерные модули защиты значительно облегчают проверку и замену компонентов.

  • Экономия места при монтаже
  • Низкий уровень защиты
  • На выбор с винтовыми зажимами или соединением push-in
  • Безопасное разъединение и сигнализация в случае неисправности

MAINTRAB

Устройство защиты приборов типа 3 в качестве промежуточного штекера перед оконечным устройством  

Устройство защиты приборов типа 3 в качестве промежуточного штекера перед оконечным устройством

Адаптеры для сетевых розеток идеально подходят для дооснащения защиты от перенапряжений для электронных оконечных устройств. Зеленый светодиод сигнализирует о функционировании устройства защиты от перенапряжения. Все подключенные потребители при этом максимально защищены. Промежуточные штекеры с функцией защиты интерфейсов одновременно защищают от перенапряжений блок питания и еще один интерфейс.

  • Простая интеграция в существующие сети
  • Надежный расцепитель
  • В комплекте с необходимыми принадлежностями
  • В ассортименте варианты для разных стран

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений