Trusted Wireless 1.0 I/O

Надежная передача данных между устройствами ввода/вывода

Надежная передача данных между устройствами ввода/вывода

Используйте возможность надежной и безопасной передачи сигналов ввода/вывода на большие расстояния

Вернуться к Беспроводной ввод-вывод

Категории

Искать в Trusted Wireless 1.0 I/O

Показать все продукты в этой категории

Технология Trusted Wireless I/O обеспечивает возможность безопасной и надежной передачи данных между устройствами ввода/вывода в условиях повышенного воздействия помех. Разработанная специально для сложных условий данная технология обладает множеством функций, гарантирующих безопасную передачу данных внутри Вашей сети.

Преимущества для Вас

  • Большая дальность действия и надежная передача данных в промышленных условиях благодаря технологии Trusted Wireless
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря автоматической установке соединения без программного обеспечения
  • Удобные функции диагностики благодаря встроенным светодиодным индикаторам состояния.
  • Помехоустойчивая параллельная эксплуатация с WLAN 802.11 и Bluetooth благодаря функции глушения частотных каналов

Trusted Wireless I/O в применении

Система ввода/вывода для применения в области добычи гравия  

Идеальный вариант для децентрализованной регистрации сигналов – Trusted Wireless I/O

Trusted Wireless I/O - это эффективные функции для беспроводной передачи данных в промышленных условиях. Благодаря этому эти устройства особенно подходят для регистрации сигналов "в поле".

  • Временная регистрация сигналов
  • Управление осветительными приборами
  • Управление пропусканием и контроль
  • Контроль уровня воды по рейке
  • Управление насосами/электродвигателями
  • Измерение уровня энергопотребления
  • Выявление утечек
  • Контроль температуры

Модули расширения ввода-вывода – для увеличения количества сигналов

Модули расширения RAD-Line I/O  

Возможность беспроводной передачи большего количества сигналов ввода/вывода – благодаря модулям расширения ввода/вывода

Возникла необходимость в регистрации нескольких сигналов и использовании большой мощности ввода/вывода? Тогда Вы можете с легкостью расширить Вашу систему Trusted Wireless I/O с помощью модулей ввода/вывода. Таким образом Вы быстро приведене Вашу сеть в соответствие с Вашими требованиями без использования программирования.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548