Назад к обзору

Однонаправленная система радиосвязи – безопасная передача данных в одном направлении

Передача двух цифровых коммутационных сигналов и одного аналогового сигнала датчика с передатчика на приемник – с помощью наших однонаправленных модулей ввода/вывода RAD-Line. Наряду с соединениями "точка-точка" Вы также можете сформировать систему из нескольких приемников для размножения и распределения сигналов.           

Преимущества однонаправленной системы радиосвязи

Однонаправленная система радиосвязи  

Надежная передача сигналов ввода/вывода – с помощью однонаправленной системы радиосвязи

Вы имеете возможность надежной передачи сигналов ввода/вывода на расстояния от нескольких сотен метров до нескольких километров.

  • Уверенная и надежная связь в промышленных условиях
  • Простота ввода в эксплуатацию
  • Удобные функции диагностики
  • Высокая локальная плотность системы, позволяющая использовать до нескольких сотен сетей одновременно
  • Отсутствие текущих расходов благодаря использованию диапазона ISM 2,4 ГГц, не требующего лицензии
  • Отсутствие помех при совместной эксплуатации с системами WLAN 802.11 и Bluetooth.
  • Применение во взрывоопасной зоне 2

Применение в качестве соединения "точка-точка"

Однонаправленное соединение  

Однонаправленное соединение "точка-точка"

Возможность радиопередачи сигналов ввода/вывода обеспечивает соединение "точка-точка" в одном направлении.

После надлежащей установки системы, подключения сигналов и подачи рабочего напряжения радиосоединение устанавливается автоматически, без дальнейшей настройки.

Применение в качестве соединения "точка - много точек"

Однонаправленное соединение  

Однонаправленное соединение "точка - много точек"

Вы также можете передавать сигналы по схеме "точка - много точек" при помощи устройств ввода/вывода Trusted Wireless.

После надлежащей установки комплекта, подключения сигналов и подачи рабочего напряжения радиосоединение устанавливается автоматически. Дополнительный приемник обеспечивает возможность разделения или размножения сигналов.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548