Назад к обзору

Двунаправленная система радиосвязи – безопасная передача в обоих направлениях

Осуществляйте передачу двух цифровых коммутационных сигналов и одного сигнала датчика в обоих направлениях – с помощью наших двунаправленных модулей ввода/вывода RAD-Line.

Преимущества двунаправленной системы радиосвязи

Двунаправленная система радиосвязи  

Гибкая передача входных/выходных данных: с помощью двунаправленной системы радиосвязи

Создайте двунаправленную систему радиосвязи, соответствующую Вашим индивидуальным требованиям: Встроенное шинное основание обеспечивает возможность простой и быстрой установки до восьми модулей расширения ввода/вывода.

  • Большая дальность связи от нескольких сотен метров до нескольких километров
  • Простота ввода в эксплуатацию
  • Удобные функции диагностики
  • Высокая локальная плотность системы, позволяющая использовать до нескольких сотен сетей одновременно
  • Отсутствие текущих расходов благодаря использованию не требующей лицензии полосы ISM
  • Отсутствие помех при совместной эксплуатации с системами WLAN 802.11 и Bluetooth.
  • Возможность расширения модулями ввода-вывода
  • Применение во взрывоопасной зоне 2

Применение в качестве двунаправленного соединения "точка-точка"

Двунаправленная система радиосвязи  

Двунаправленное соединение "точка-точка"

Возможность радиопередачи сигналов ввода/вывода обеспечивает соединение "точка-точка" в обоих направлениях. После надлежащей установки системы, подключения сигналов и подачи рабочего напряжения радиосоединение устанавливается автоматически, без дальнейшей настройки.

В случае расширения системы при помощи дополнительных модулей ввода/вывода Вы можете быстро распределить их относительно друг друга с помощью кодирующего переключателя адресов на передней панели устройства.

Применение для установления однонаправленного соединения "точка - много точек"

Однонаправленное соединение  

Однонаправленное соединение "точка - много точек"

В случае использования системы радиосвязи для установления соединения "точка - много точек" она превращается в однонаправленную систему радиосвязи. Это обозначает один передатчик и неограниченное количество приемников. В этом варианте принимающие станции являются отражением стороны передатчика.

Данная система также может быть расширена при помощи модулей расширения ввода/вывода. Таким образом Вы, к примеру, реализуете функцию разделения или размножения сигналов.

Для распределения модулей ввода/вывода относительно друг друга используется кодирующий переключатель адресов на передней панели устройства.

Применение с повторителем

Двунаправленная система радиосвязи  

Двунаправленное соединение "точка-точка" с повторителем

Вы хотите увеличить дальность передачи и, к примеру, наладить передачу данных через горы? Тогда Вам подойдет наш мощный повторитель.

Комплект включает в себя три предварительно сконфигурированных приемопередатчика, при этом повторитель представляет собой примопередатчик со специальным ключом для смены частоты.

Важно: Сам по себе повторитель не предназначен для передачи или приема сигналов. Но при установлении соединения "точка-точка" при помощи повторителя и модулей расширения ввода/вывода Вы можете обмениваться данными в обоих направлениях.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548