Назад к обзору

Примеры применения Trusted Wireless Ethernet

Промышленные приемопередатчики RAD-ISM-900-EN-BD особенно подходят для интеграции в процессы с использованием конфиденциальных данных или для приложений SCADA. Они обеспечивают возможность децентрализованной передачи данных через Ethernet, а также аналоговых, последовательных или цифровых данных ввода/вывода в сети на базе IP.

Подключение к сети Ethernet на больших расстояниях

Беспроводная связь по сети Ethernet  

Передача Ethernet-данных по прозрачному протоколу

Модули радиосвязи Trusted Wireless Ethernet передают данные со скоростью до 500 КБит/с. Это значит, что Вы имеете возможность объединить устройств Ethernet в беспроводную сеть для покрытия расстояний до 35 км.

А повторители помогут Вам еще больше увеличить дальность передачи. Радиопередача данных в Вашей сети становится полностью прозрачной и, помимо этого, Вы можете использовать все стандартные протоколы IPv4, как то Modbus-TCP, PROFINET или EtherNet/IP.   

Простота подключения последовательных устройств Ethernet

Последовательная беспроводная передача данных  

Простота интеграции последовательных интерфейсов

С помощью нашего модуля радиосвязи Trusted Wireless RAD-ISM-900-EN-BD Вы можете без значительных затрат интегрировать последовательно подключенные устройства в сеть Ethernet. Для этого в модуле предусмотрен интерфейс RS-232/422/485.

Для передачи протокол Modbus-RTU преобразуется в протокол Modbus-TCP, в то время как последовательные данные удерживаются в рамках протокола UDP.

Беспроводная передача сигналов ввода/вывода

Беспроводная передача данных ввода/вывода  

Быстрая и простая беспроводная передача сигналов ввода/вывода

Модуль радиосвязи Trusted-Wireless RAD-ISM-900-EN-BD-BUS оснащен встроенным шинным основанием – для прямого подключения модулей расширения ввода/вывода, если на месте отсутствует необходимость в использовании контроллера. Таким образом Вы можете передавать аналоговые или цифровые параметры импульсов на большие расстояния.

Модулю радиосвязи присваивается адрес, а сигналы ввода/вывода отображаются в реестре Modbus-TCP. Таким образом, модуль радиосвязи выполняет функцию сервера Modbus и становится частью беспроводной системы дистанционного управления.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548