Назад к обзору

Применение системы Radioline

Система радиосвязи Radioline от Phoenix Contact предназначена для передачи последовательных данных Ваших контроллеров или цифровых сигналов ввода/вывода. Данная комбинация в особенности подходит для применения в следующих областях:

Технологическое оборудование

Технологическое оборудование  

Технологическое оборудование

  • Устройства контроля уровня содержимого в закрытых емкостях
  • Реле контроля температуры
  • Расходомеры
  • Насосные станции и цепи скважин
  • Устройства контроля трубопроводов
  • Системы контроля утечек
  • Инфраструктура в химическом парке
  • Во взрывоопасной зоне 2

Вода и сточные воды

Вода и сточные воды  

Вода и сточные воды

  • Установки водоподготовки
  • Подключение удаленных насосных станций
  • Присоединение удаленных скважин
  • Вращающиеся детали, к примеру, подвижная ферма
  • Реле контроля уровня наполнения

Энергетика

Энергетика  

Энергетика

  • Ветряные электростанции
  • Открытые горные работы
  • Инфраструктура электростанции
  • Трансформаторные подстанции
  • Гидроэлектростанции

Подъемно-транспортное оборудование

Подъемно-транспортное оборудование  

Подъемно-транспортное оборудование

  • Устройства контроля двигателей на транспортерах
  • Сообщения о неисправностях
  • Сообщения о состоянии на мобильных транспортных средствах

Транспортные технологии

Транспортные технологии  

Транспортные технологии

  • Управление светосигнальными установками
  • Устройства индикации на автостоянках
  • Симплексные телефонные установки
  • Вывески

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548