Назад к обзору

Сетевые приложения

Передача данных ввода/вывода (Wire-In / Wire-Out)

Передача данных ввода/вывода  

Передача данных между станциями ввода/вывода

Система Radioline предназначена для простого распределения сигналов ввода/вывода и формирования различных сетевых структур. При этом распределение вводов/выводов упрощает процесс распределения сигналов в системах большой протяженности.

Поворотом ручки настройки можно быстро присваивать вводы и выводы. Таким образом Вы можете распределять и размножать сигналы ввода/вывода через модули расширения сети – без программирования.

Поворотом ручки настройки можно быстро присваивать вводы и выводы. Таким образом Вы можете распределять сигналы ввода/вывода через модули расширения сети – без программирования.

Передача данных в режиме PLC/Modbus RTU

Режим PLC/Modbus RTU  

Передача данных со станции ввода/вывода на контроллер

Встроенные интерфейсы RS-232 и RS-485 обеспечивают возможность прямого беспроводного подсоединения модулей ввода/вывода Radioline к контроллеру через протокол Modbus.

К каждому ведомому устройству или ведомому повторителю можно подключить модули расширения ввода/вывода. В ведущем модуле радиосвязи сигналы ввода/вывода передаются во встроенный реестр Modbus, после чего контроллер может вызвать их в любое время.

Наряду с сигналами в реестр Modbus могут быть внесены диагностические параметры, например, качество радиосигнала, что обеспечивает возможность постоянного контроля состояния системы радиосвязи.

Передача последовательных данных

Объединение последовательно подключенных устройств в беспроводную сеть  

Объединение последовательно подключенных устройств в беспроводную сеть

Система Radioline позволяет быстро и с легкостью объединять в беспроводную сеть несколько контроллеров или последовательно подключенных периферийных устройств. Благодаря этому можно отказаться от использования кабелей последовательной передачи данных RS-232/485.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548