Назад к обзору

Нормативная проверка согласно МЭК 62305-3

Положения стандарта МЭК 62305-3 предусматривают повторную проверку разрядников.

Проверка и документация в соответствии с нормами

Требованиями МЭК 62305-3 также предусмотрена регулярная проверка состояния устройств защиты от перенапряжения (см. таблицу ниже). Кроме того, согласно положениям стандарта, оператор должен четко документировать значения, полученные в ходе проверки.

  • ImpulseCheck непрерывно передает данные о состоянии (State-of-health) контролируемых устройств защиты от импульсных перенапряжений. Нажатием кнопки можно в любой момент вывести соответствующий отчет.
  • CHECKMASTER 2 проверяет защитные штекеры и сохраняет результаты проверки во внутренней памяти.
  • Сохраненные значения могут быть выведены в любое время.
  • Протокол проверки включает в себя обозначение артикула и результат проверки с указанием даты и времени.
  • Передача данных на ПК осуществляется при помощи USB-накопителя.
  • Файлы протокола хранятся в формате CSV для дальнейшей обработки в любом редакторе таблиц.
Класс молниезащитыI и IIIII и IV
Визуальный осмотр (интервал)ежегоднокаждые 2 года
Полная проверкакаждые 2 годакаждые 4 года
Полная проверка критических системежегодноежегодно

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Нормативная проверка согласно МЭК 62305-3

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Помехоподавляющие фильтры и защита от перенапряжений