Тестер для разрядников

Мобильный тестер CHECKMASTER

Мобильный тестер

Проводите проверки заблаговременно: С помощью расширенных функций тестировния Ваших штекерных устройств защиты от перенапряжений.

Вернуться к Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений

Категории

Искать в Тестер для разрядников

Показать все продукты в этой категории

Получайте данные о состоянии Ваших штекерных разрядников заблаговременно! Тестер CHECKMASTER проверяет состояние устройств защиты от перенапряжений Phoenix Contact и при этом тестирует все конструктивные элементы.

Преимущества для Вас

  • Повышение степени готовности оборудования благодаря проведению заблаговременных проверок
  • Высокий стандарт качества и безопасности: благодаря функции постоянного обновления до текущего состояния
  • Удобно, надежно и быстро – безошибочный ввод данных артикула с помощью сканера штрих-кодов
  • Высокая надежность капиталовложений благодаря использованию сменного тестового адаптера.

Регулярная проверка для надежной защиты от перенапряжений

Тестер для разрядников CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: тестер для устройств различных конструкций и коммутационных схем

Требованиями МЭК 62305-3 предусмотрена регулярная проверка устройств защиты от перенапряжений. Также стандарт предписывает оператору документировать результаты проверки. Данным требованиям соответствует принцип действия тестера CHECKMASTER 2.

  • CHECKMASTER 2 сохраняет все результаты проверок на внутреннем накопителе данных.
  • Сохраненные значения могут быть выведены немедленно или позднее.
  • Протокол проверки включает в себя обозначение артикула и результат проверки с указанием даты и времени.

В наличии имеются несколько типов тестовых адаптеров, которые позволяют тестировать практически любые штекерные разрядники при помощи CHECKMASTER 2.

Интеллектуальная проверка и точная диагностика

Сканер штрих-кодов  

Простая идентификация проверяемого устройства при помощи сканера штрих-кодов

Тестер CHECKMASTER проверяет специфические электрические параметры устройств защиты от перенапряжений Phoenix Contact. Сканер штрих-кодов обеспечивает безошибочный ввод номеров артикулов.
Проверяемое устройство вставляется непосредственно в адаптер тестера. Если сканер уже определил тип устройства, то проверка начинается автоматически при вставке устройства.
В качестве альтернативы можно ввести номер артикула при помощи сенсорной панели после установки проверяемого устройства в адаптер тестера.

Результат проверки  

  • Состояние 1: в порядке
  • Состояние 2: достигнут предел допуска
  • Состояние 3: перегрузка, требуется замена

Достигнут предел допуска — рекомендуется замена

Если CHECKMASTER сообщает о достижении пределов допуска, то разрядник уже находился под воздействием многократных нагрузок. Устройство защиты от перенапряжений по-прежнему функционирует, однако в целях профилактического обслуживания рекомендуется его заменить.


Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548