Тестовые адаптеры для штекерных зарядных систем

Специальный автомобильный входной разъем CCS в качестве тестового адаптера для лабораторных испытаний

Практическое тестовое оборудование

Используйте наши тестовые адаптеры для проверки зарядной инфраструктуры.

Вернуться к Штекерные зарядные системы E-Mobility

Категории

Искать в Тестовые адаптеры для штекерных зарядных систем

Показать все продукты в этой категории

Проводите испытания зарядной инфраструктуры в ходе ведения разработок при помощи тестового оборудования для штекерных зарядных систем Phoenix Contact. Тестовые адаптеры соответствуют действующим стандартам и обеспечивают возможность близко к реальному моделирования.

Преимущества для вас

  • Стандартное тестовое оборудование, соответствующее МЭК 62196-3
  • Моделирование приближенного к повседневному процесса зарядки между электромобилем и зарядной станцией и процесса блокировки
  • Исполнения различной мощности для требований вашей лаборатории

Специальные автомобильные входные разъемы CCS в качестве тестовых адаптеров

Специальные автомобильные входные разъемы CCS можно использовать для лабораторных испытаний  

Тестовый адаптер для лабораторных испытаний в виде входного разъема

Наряду с зарядными штекерами для подключения к зарядным станциям Phoenix Contact предлагает специальные входные разъемы CCS в качестве тестовых адаптеров. Они предназначены для проверки процессов зарядки между зарядной станцией и электромобилем. Тестовые адаптеры также можно использовать для выполнения других анализов на стороне инфраструктуры.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548