Технологические компоненты

Технологические компоненты производства Phoenix Contact

Технология для вас

Создавайте вместе с нами уникальные системы автоматизации на базе проверенных стандартных решений и ключевых технологий.

Вернуться к Программное обеспечение

Категории

Искать в Технологические компоненты

Показать все продукты в этой категории

Используя технологические компоненты от Phoenix Contact вы разработаете собственные решения в области управления. Мы обеспечим поддержку, предоставив вам ведущие программные технологии в области управления согласно МЭК 61131, безопасности согласно МЭК 61508 и PROFINET — возможно применение в комбинации в одной системе автоматизации.

Преимущества для вас

  • Гибкость при реализации собственных решений автоматизации благодаря производительным технологическим компонентам
  • Быстрая интеграция в вашу систему автоматизации благодаря доступным технологическим компонентам
  • Компетентная поддержка благодаря более чем 30-летнему опыту в разработке ведущих технологий автоматизации
  • Согласованная система автоматизации благодаря открытым аппаратным и программным технологическим компонентам из одних рук

Технологические компоненты для промышленных технологий управления

Модульная программная платформа  

Модульная программная платформа

Наши технологические компоненты дают возможность гибкой реализации ваших систем автоматизации. Для этого мы разработали масштабируемую программную платформу. В данной платформе уже присутствуют рыночные стандарты и новые технологии.

Открытая программная архитектура с определенными интерфейсами позволяет быстро и экономно изменять ПО в соответствии с вашими специальными требованиями. Технологические компоненты рабочего цикла сразу доступны для большого количества центральных процессоров и операционных систем. При необходимости производится быстрая адаптация к индивидуальной платформе устройств. В спектр применения входят почти все отрасли промышленности.

Технологические компоненты контроля МЭК 61131

Технологические компоненты контроля МЭК 61131  

Подходящие системы программирования и времени исполнения для вашего приложения

Технологические компоненты контроля МЭК 61131 являются ведущими во всем мире — от простого параметрирования для миниконтроллеров или приводов до программируемых контроллеров для машиностроения и производства комплексного оборудования. В сотнях тысяч систем автоматизации наши системы программирования и времени исполнения ежедневно доказывают высокое качество и надежность.

Технологические компоненты безопасности МЭК 61508

Технологические компоненты безопасности МЭК 61508  

Сертифицированное ПО для технологий безопасности

Технологические компоненты контроля МЭК 61508 для функциональной безопасности успешно применяются в более чем 50 000 сертифицированных систем по всему миру. Наши надежные системы программирования и времени исполнения покрывают весь диапазон приложений безопасности в соответствии с SIL2 и SIL3, начиная с небольших контроллеров безопасности с несколькими входами/выходами до комплексных систем безопасности.

Технологические компоненты PROFINET

Технологические компоненты PROFINET  

Простая реализация ваших интерфейсов PROFINET

Сертифицированные технологические компоненты PROFINET успешно используются в изделиях Phoenix Contact. Разработанная нами технология PROFINET охватывает широкий спектр задач и систем от конфигурирования сети и коммуникационных стеков до высокоинтегрированных однопроцессорных интерфейсов TPS-1. Проверенная на практике технология позволяет просто разрабатывать контроллеры PROFINET, устройства PROFINET и комбинированные контроллеры/устройства PROFINET.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Дополнительные сведения